(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตโดย Molex ความสูง 1.85 มม. เป็นผลิตภัณฑ์บางไม่สะดุดตา
· เป็นชนิด SMT ในตัวและมีแถบบัดกรี (ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50753/50641, คู่เชื่อมต่อ: 53779/53780/55063/55178)
Drawing อ้างอิงของซีรีส์ 51146
drawing บอกขนาด
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B | ขนาด C | ขนาด D | ขนาด E |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 51146-0200 | 3.72 | 1.25 | 5.72 | 2.72 | — |
4 | 51146-0400 | 6.22 | 3.75 | 8.22 | 5.22 | — |
5 | 51146-0500 | 7.47 | 5.00 | 9.47 | 6.47 | 3.75 |
14 | 51146-1400 | 18.72 | 16.25 | 20.72 | 17.72 | 15.00 |
20 | 51146-2000 | 26.22 | 23.75 | 28.22 | 25.22 | 22.50 |
รหัสสินค้า |
---|
51146-1400 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 45.34 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง | ฟังก์ชั่นป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | NA |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.25 | จำนวนคอลัมน์ | 1 |
อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | NA | สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50641, 50753 |
คู่ผสมพันธุ์ | 53780 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ: UL94V-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 51146-1400 ในชุด ระยะพิตช์ 1.25 มม., ตัวเรือนติดตั้งพาแนล 51146
รหัสสินค้า |
---|
51146-0200 |
51146-0500 |
51146-2000 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|
฿ 18.91 | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | |
฿ 45.18 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | ||
฿ 67.27 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง