MX150 ที่ ตัวเสื้อ (33471)

แบรนด์ :
MOLEX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์ Molex ตัวเรือนที่เข้ากันได้: 33481 ขั้วที่เข้ากันได้: 33012
MX150 ที่ ตัวเสื้อ (33471)

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ รหัสรุ่น/ Part number: 33471-0201

รหัสรุ่น/ Part number: 33471-0306

รหัสรุ่น/ Part number: 33471-0406

รหัสรุ่น/ Part number: 33417-0506

รหัสรุ่น/ Part number: 33471-0606
| ประเภท | เรือน หางปลา |
|---|---|
| Series | 33471 |
| การใช้งาน | อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟแบบต่อสาย |
| เพื่อนกับ | MX150 คอนเนคเตอร์ เกลียวนอก แถวเดียวปิดผนึก 33481 |
| ใช้กับ | MX150 เทอร์มินอล ตัวเมีย 33012, 33001 MX150 ปิดผนึกช่องเสียบช่องรับสัญญาณ 343454001 |
สเปค ทางกายภาพ
| รหัสรุ่น/ Part number | 33471-0201 | 33471-0206 | 33471-0207 | 33471-0306 | 33471-0406 | 33471-0506 | 33471-0606 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| วงจร (สูงสุด) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| สี - เรซิ่น | สีดำ | สีเทา (อ่อน) | สีดำ | ||||
| เพศ | ที่รองรับ | ||||||
| สามารถเรืองแสงได้ | ไม่ | ||||||
| กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์ | มี | ||||||
| ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์ | มี | ||||||
| วัสดุ - เรซิ่น | SPS / ไนล่อน | ||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 6.305 / ก | 6.685 / ก | 6.685 / ก | 7.962 / ก | 9.145 / ก | 10.704 / ก | 11.752 / ก |
| จำนวนแถว | 1 | ||||||
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุง | กล่องแบ่งพาร์ติชัน | |||||
| อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | ไม่ | ||||||
| พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์ | 3.50 มม | ||||||
| โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์ | มี | ||||||
| วางซ้อนกันได้ | ไม่ | ||||||
| ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -40 ถึง + 125 ° C | ||||||