ขั้วต่อ Mini-Fit แบบใหม่ระยะพิทช์ 4.2 มม. 5558

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · คอนเนคเตอร์ Molex สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลกับสายเคเบิล และต่อแผงวงจรกับแผงวงจร มีสินค้าทั้งแบบแถวเดียวและแบบสองแถวจำหน่าย
    · คอนเนคเตอร์สำหรับแหล่งจ่ายไฟที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 9 A (ตัวเรือนที่เข้ากันได้: 5559)

    คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

    ขั้วต่อ Mini-Fit แบบใหม่ระยะพิทช์ 4.2 มม. 5558

    รูปภาพสินค้าอ้างอิง (รหัสสินค้า: 5558GSL7F)

    ทั่วไป

    ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
    การใช้งาน: แหล่งจ่ายไฟ, ต่อสายไฟกับสายไฟ
    ใช้กับ: ตัวเรือนปลั๊ก Mini-Fit Jr. 5559; ตัวเรือนปลั๊ก Mini-Fit BMI 42475

    ไฟฟ้า

    กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 9.0 A
    แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 600 V

    ขนาด

    ขั้วต่อ Mini-Fit แบบใหม่ระยะพิทช์ 4.2 มม. 5558

    Drawing ระบุขนาด (รหัสสินค้า: 5558GSL7F)
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
    ขั้วต่อ Mini-Fit แบบใหม่ระยะพิทช์ 4.2 มม. 5558 | MOLEX | MISUMI ประเทศไทย