ขั้วต่อ Mini-Fit Jr. (TM) (5556G)

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · คอนเนคเตอร์ Molex สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างสายเคเบิลกับสายเคเบิล และต่อแผงวงจรกับแผงวงจร มีสินค้าทั้งแบบแถวเดียวและแบบสองแถวจำหน่าย
    · ขั้วต่อสำหรับพิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด 13.0A (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 5557)

    สายนำไฟฟ้า
    อิสระ

    Drawing ของขั้วต่อ Mini-Fit Jr.™ (5556G)

    ขั้วต่อ Mini-Fit Jr. (5556G)

    หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

    หมายเลขคำสั่งซื้อหมายเลขรุ่นวัสดุรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคีมย้ำแบบแมนนวลเครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน
    ต่อแพ็ค
    รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
    39-00-00385556Tทองเหลืองรูปทรงโซ่57275-400057022-300057031-60004000/1 Reel
    39-00-00595556PBTฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00465556T2ทองเหลือง57038-30006000/1 Reel
    39-00-00655556PBT2ฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00775556T3ทองเหลือง57022-3000*4000/1 Reel
    39-00-00795556PBT3ฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00395556TLทองเหลืองรูปทรงดอกกุหลาบ57022-5500 (สำหรับใช้กับ UL1007)
    57026-5000 (สำหรับใช้กับ UL1007)
    57027-5000 (สำหรับใช้กับ UL1015)
    4000
    39-00-00605556PBTLฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00475556T2Lทองเหลือง57064-50006000
    39-00-00665556PBT2Lฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00785556T3Lทองเหลือง57022-53004000
    39-00-00805556PBT3Lฟอสเฟอร์บรอนซ์
    หมายเลขรุ่นช่วงการใช้งานสายไฟความยาว Aความยาว Bความยาว Cความยาว D
    AWG (#)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ (มม.)· ความยาวการปอกสาย: (มม.)
    5556T18-241.3-3.13.0-3.51.92.303.64.5
    5556PBT
    5556T222-280.9-1.82.8-3.41.81.652.32.3
    5556PBT2
    5556T3163.1 MAX.2.8-3.32.32.703.64.5
    5556PBT3
    5556TL18-241.3-3.13.0-3.51.92.303.64.5
    5556PBTL
    5556T2L22-280.9-1.82.8-3.41.81.652.32.3
    5556PBT2L
    5556T3L163.1 MAX.2.8-3.32.32.703.64.5
    5556PBT3L

    *: จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนรูปร่างฟัน สำหรับรายละเอียด โปรดสอบถามรายชื่อติดต่อหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทคุณ
    การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า