พิทช์ 4.2 มม. มินิฟิตใหม่ เทอร์มินอล 5558 เกลียวนอก (ปลั๊ก)

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ผลิตภัณฑ์ของ Molex
    · คอนเนคเตอร์ต่อสายไฟกับสายไฟ / แผงวงจรกับแผงวงจร มีสินค้าทั้งแบบแถวเดียวและแบบสองแถวจำหน่าย
    · ขั้วต่อสำหรับแหล่งจ่ายไฟที่มีกระแสไฟสูงสุด 9 A (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 5559/52025)

    คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

    ขั้วต่อ PCB ระยะพิทช์ 2.00 มม. Micro-Latch (50212)

    รูปภาพสินค้าอ้างอิง

    ทั่วไป

    · ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
    · การใช้งาน: แหล่งจ่ายไฟ, ต่อสายไฟกับสายไฟ

    ·ใช้กับ: ตัวเรือนปลั๊ก Mini-Fit Jr. 5559; ตัวเรือนปลั๊ก Mini-Fit BMI 42475

    ไฟฟ้า

    · กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 9.0A
    · แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 600 V

     

    สายนำไฟฟ้า
    อิสระ

    Drawing ของขั้วต่อ Mini-Fit Jr.™ ระยะพิทช์ 4.2 มม. (5558)

    ขั้วต่อ Mini-Fit Jr. ระยะพิทช์ 4.2 มม. (5558)

    หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

    หมายเลขคำสั่งซื้อหมายเลขรุ่นวัสดุรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคีมย้ำแบบแมนนวลเครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน
    ต่อแพ็ค
    รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
    39-00-00405558Tทองเหลืองรูปทรงโซ่57275-400057022-300057031-60004000/1 Reel
    39-00-00615558PBTฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00485558T2ทองเหลือง57038-30006000/1 Reel
    39-00-00675558PBT2ฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-008155558T3ทองเหลือง57022-3000*4000/1 Reel
    39-00-00835558PBT3ฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00415558TLทองเหลืองรูปทรงดอกกุหลาบ57022-5500 (สำหรับใช้กับ UL1007)
    57026-5000 (สำหรับใช้กับ UL1007)
    57027-5000 (สำหรับใช้กับ UL1015)
    4000
    39-00-00625558PBTLฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00495558T2Lทองเหลือง57064-50006000
    39-00-00685558PBT2Lฟอสเฟอร์บรอนซ์
    39-00-00825558T3Lทองเหลือง57022-53004000
    39-00-00845558PBT3Lฟอสเฟอร์บรอนซ์
    หมายเลขรุ่นช่วงการใช้งานสายไฟความยาว Aความยาว Bความยาว Cความยาว D
    AWG (#)เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกผิวเคลือบ· ความยาวการปอกสาย: (มม.)
    5558T18-241.3-3.13.0-3.51.92.303.64.5
    5558PBT
    5558T222-280.9-1.82.8-3.41.81.652.32.3
    5558PBT2
    55558T3163.1 MAX.2.8-3.32.32.703.64.5
    5558PBT3
    5558TL18-241.3-3.13.0-3.51.92.303.64.5
    5558PBTL
    5558T2L22-280.9-1.82.8-3.41.81.652.32.3
    5558PBT2L
    5558T3L163.1 MAX.2.8-3.32.32.703.64.5
    5558PBT3L

    *: จำเป็นต้องแลกเปลี่ยนรูปร่างฟัน สำหรับรายละเอียด โปรดสอบถามรายชื่อติดต่อหรือตัวแทนจำหน่ายของบริษัทคุณ
    การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า