ขั้วต่อ Micro-Fit3.0 (TM) (43031)

แบรนด์ :
MOLEX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ระยะพิทช์ 3.00 โดย Molex มีลักษณะและจำนวนขั้วให้เลือกหลายแบบ ทั้งแบบสายเคเบิลต่อสายเคเบิล แบบสายเคเบิลต่อแแผงวงจร และแบบแผงวงจรต่อกับแผงวงจร
· พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 5.0 A มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ด้วยเช่นกัน
คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ
ทั่วไป
| รหัสสินค้า | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 |
|---|---|---|---|
| ประเภท | ขั้วต่อแบบย้ำ | ||
| ซีรีส์ | 43031 | ||
| การใช้งาน | แหล่งจ่ายไฟ, ต่อสายไฟกับสายไฟ | ||
| ภาพรวม | ระบบคอนเนคเตอร์ Micro-Fit | ||
| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | Micro-Fit 3.0 | ||
| UPC | 800754369459 | 800754369527 | 800754369602 |
ทางกายภาพ
| รหัสสินค้า | 43031-0004 | 43031-0007 | 43031-0010 |
|---|---|---|---|
| เพศ | ตัวผู้ | ตัวผู้ | ตัวผู้ |
| วัสดุ - โลหะ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ |
| วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ดีบุก | ดีบุก | ดีบุก |
| วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | ดีบุก | ดีบุก |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.061/g | 0.061/g | 0.061/g |
| ชนิดบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | ถุง |
| การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 1.016µm | 1.016µm | 1.016µm |
| การชุบผิว - ขั้วต่อ | 1.016µm | 1.016µm | 1.016µm |
| ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | ย้ำหรือสวมอัด | ย้ำหรือสวมอัด | ย้ำหรือสวมอัด |
| เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนสายไฟ | สูงสุด 1.27 มม. | สูงสุด 1.85 มม. | สูงสุด 1.27 มม. |
| ขนาดสายไฟ AWG | 26, 28, 30 | 20, 22, 24 | 26, 28, 30 |
| ขนาดสายไฟมม.2 | N/A | N/A | N/A |
ไฟฟ้า
กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 8.5 A
Drawing ของขั้วต่อ Micro-Fit3.0™ (43031)
Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 43031-0007
สำหรับอ้างอิงเท่านั้น