คอนเนคเตอร์ Micro-Fit 3.0 (43045)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอรระยะพิตช์ 3.00 ผลิตโดย Molex มีให้เลือกหลากหลายจำนวนพินและการเชื่อมต่อต่างๆ เช่น ต่อสายไฟกับสายไฟ ต่อสายไฟกับแผงวงจร และต่อแผงวงจรกับแผงวงจร
· พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 5.0 A มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ด้วยเช่นกัน
· หัวต่อสำหรับบแผงวงจร (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 43025)
[รายละเอียดจำเพาะนี้มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2015 เป็นต้นมา ชุบผิวมันวาว => ชุบผิวไม่มันวาว ช่วยขจัดความมันวาวออกจากขั้วต่อ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะอื่น]
คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ
ทั่วไป
| ประเภท | หัวต่อแผงวงจร |
|---|---|
| ซีรีส์ | 43045 |
| การใช้งาน | ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับแผงวงจร |
| ภาพรวม | ระบบคอนเนคเตอร์ Micro-Fit |
| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | Micro-Fit 3.0 |
คุณสมบัติทางกายภาพ
| รหัสสินค้า | 43045-0224 | 43045-0412 | 43045-0421 | 43045-0424 | 43045-0612 | 43045-0621 | 43045-0624 | 43045-0812 | 43045-0821 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ Breakaway | ไม่ | ||||||||
| วงจร (มีโหลด) | 2 | ||||||||
| วงจร (สูงสุด) | 2 | 4 | 6 | 8 | |||||
| สี - เรซิน | สีดำ | ||||||||
| ความทนทาน (จำนวนครั้งเชื่อมต่อสูงสุด) | 30 | ||||||||
| ไวไฟ | 94 V-0 | ||||||||
| สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | มี | ||||||||
| ความสูงการเชื่อมต่อ | 17.64 mm | 10.06 mm | 17.64 mm | 10.06 mm | 17.64 mm | 10.06 mm | |||
| วัสดุ - โลหะ | ทองเหลือง | ||||||||
| วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ดีบุก | ||||||||
| วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | ||||||||
| วัสดุ - เรซ่น | เทอร์โมพลาสติกอุณหภูมิสูง | ||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 0.586/g | 0.733/g | 0.914/g | 0.837/g | 0.980/g | 1.201/g | 1.084/g | 1.225/g | 1.479/g |
| จำนวนแถว | 2 | ||||||||
| ทิศทาง | แนวตั้ง | มุมฉาก | แนวตั้ง | มุมฉาก | แนวตั้ง | มุมฉาก | |||
| ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจร | มี | ||||||||
| ตัวคงตำแหน่งแผงวงจร | มี | ||||||||
| ความหนาแผงวงจร - ที่แนะนำ | 1.60 mm | ||||||||
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถาด | ||||||||
| ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 3.00 mm | ||||||||
| การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 0.254 | ||||||||
| ขั้วต่อกับแผงวงจร | มี | ||||||||
| มีตัวหุ้ม | ต่ออย่างสมบูรณ์ | ||||||||
| ซ้อนกันได้ | ไม่ | ||||||||
| รองรับการใช้งานติดตั้งกับพื้นผิว (SMC) | มี | ||||||||
| [ช่วงอุณหภูมิ] - การทำงาน | -40 ถึง + 105 ° C | ||||||||
| รหัสสินค้า | 43045-1012 | 43045-1212 | 43045-1221 | 43045-1412 | 43045-1612 | 43045-1812 | 43045-2012 | 43045-2212 | 43045-2412 | 43045-2421 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| แบบ Breakaway | ไม่ | |||||||||
| วงจร (มีโหลด) | 2 | |||||||||
| วงจร (สูงสุด) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | |
| สี - เรซิน | สีดำ | |||||||||
| ความทนทาน (จำนวนครั้งเชื่อมต่อสูงสุด) | 30 | |||||||||
| ไวไฟ | 94 V-0 | |||||||||
| สามารถใช้สายเรืองแสงได้ | มี | |||||||||
| ความสูงการเชื่อมต่อ | 17.64 mm | 10.06 mm | 17.64 mm | 10.06 mm | ||||||
| วัสดุ - โลหะ | ทองเหลือง | |||||||||
| วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ดีบุก | |||||||||
| วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | |||||||||
| วัสดุ - เรซ่น | เทอร์โมพลาสติกอุณหภูมิสูง | |||||||||
| น้ำหนักสุทธิ | 1.458/g | 1.698/g | ||||||||