คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43025)

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ผลิตภัณฑ์ของ Molex
    · ระยะพิตช์ 3.00 มม. มีให้เลือกหลากหลายจำนวนพินและการเชื่อมต่อต่างๆ เช่น ต่อสายไฟกับสายไฟ ต่อสายไฟกับแผงวงจร และต่อแผงวงจรกับแผงวงจร
    · พิกัดกระแสไฟฟ้าสูงสุด: 5.0 A มีผลิตภัณฑ์ที่รองรับการใช้งานกับผลิตภัณฑ์แบรนด์ด้วยเช่นกัน (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 43020 / 43045 / 44242)

    คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43025)

    คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43025)

    รูปภาพผลิตภัณฑ์, รหัสสินค้า 43025-0200

    คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43025)

    รหัสสินค้า: 43025-0600

    คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43025)

    รหัสสินค้า: 43025-0800

    ประเภทตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
    การใช้งานไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับแผงวงจร, ต่อสายไฟกับสายไฟ
    ภาพรวมระบบคอนเนคเตอร์ Micro-Fit
    ชื่อ ผลิตภัณฑ์Micro-Fit 3.0
    เชื่อมต่อกับตัวเรือนปลั๊ก Micro-Fit 3.0 43020
    หัวต่อ Micro-Fit 3.0 3.0 43045
    ปลั๊กทดสอบ MicroFit 3.0 44242
    ชุดสายไฟ Micro-fit 3.0 214757, 214758
    ใช้กับขั้วต่อแบบย้ำตัวเมีย Micro-Fit 3.0 43030, 45773
    ขั้วต่อแบบย้ำตัวเมีย Micro-Fit RMF 46235
    สายไฟย้ำหัวสำเร็จ Micro-Fit 3.0 797580002, 797580004, 797580010, 797580012, 214760, 214761

    รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

    รหัสสินค้า43025-020043025-060043025-080043025-100043025-120043025-140043025-160043025-180043025-200043025-220043025-2400
    วงจร (สูงสุด)2681012141618202224
    สี - เรซินสีดำ
    การติดไฟ?94 V-0
    เพศซ็อกเก็ต
    สามารถใช้สายเรืองแสงได้ไม่
    ส่วนใส่กับคู่เชื่อมต่อไม่มี
    ล็อคกับคู่เชื่อมต่อมี
    วัสดุ - เรซ่นไนล่อนโพลีเอสเตอร์ไนล่อนโพลีเอสเตอร์ไนล่อนโพลีเอสเตอร์
    น้ำหนักสุทธิ0.261/g 0.453/g0.733/g0.847/g1.282/g1.520/g1.680/g1.852/g1.932/g2.160/g2.240/g
    จำนวนแถว2
    ประเภทบรรจุภัณฑ์ถุง
    ติดตั้งพาแนลไม่
    ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ3.00 mm
    ส่วนใส่ขั้วกับคู่เชื่อมต่อมี
    ซ้อนกันได้ไม่
    ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน-40 ถึง +105°C

    Drawing

    คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43025)

    Drawing ของซีรีส์ 43025 (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)
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
    คอนเนคเตอร์ Micro-Fit3.0 (TM) (43025) | MOLEX | MISUMI ประเทศไทย