ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroBlade, 51004

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ผลิตโดย Molex มีขั้วต่อแบบกล่องทั้งชนิดตรงและชนิดมุมขวาให้เลือกใช้ได้อย่างยืดหยุ่น
    · ชนิดล็อคแรงเสียดทาน
    · ขั้วต่อ (ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50011, เวเฟอร์เชื่อมต่อ: 53014 / 53015 / 53025)

    ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroBlade (51004)

    ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroBlade, 51004

    Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 51004

    คุณสมบัติ

    · ประเภท: ตัวเรือนขั้วต่อแบบย้ำ
    · การใช้งาน: สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
    · จำนวนพิน: 2 ถึง 15
    · แรงดันไฟฟ้าที่รองรับได้: 125V
    · กระแสไฟฟ้าที่รองรับได้: 2A
    · ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -20 ถึง +85°C

    ขนาด

    ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroBlade, 51004

    drawing บอกขนาด

    จำนวนพินรหัสสินค้าขนาด Aขนาด Bขนาด C
    251004-02006.02.04.9
    351004-03008.04.04.9
    551004-050010.06.08.9
    651004-060012.08.010.9
    851004-080018.014.016.9
    1151004-110024.016.018.9
    1451004-140030.026.028.9
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
    ระยะพิตช์ 2.0 มม., ตัวเรือน MicroBlade, 51004 | MOLEX | MISUMI ประเทศไทย