1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขั้วต่อแบบต่อสายไฟเข้ากับแผงวงจร ระยะพิทช์ขนาด 2.5 มม. 5159【1-12,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ขั้วต่อแบบต่อสายไฟเข้ากับแผงวงจร ระยะพิทช์ขนาด 2.5 มม. 5159
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ Molex สำหรับคอนเนคเตอร์แบบต่อสายเคเบิลเข้ากับแผงวงจรที่ขายมาเป็นเวลายาวนานของ Molex (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 5051)

คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ

ทั่วไป

· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
· การใช้งาน: สัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ใช้กับ: 2695, 5051, 6471, 3071

ไฟฟ้า

· กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้: 3 A
· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V

 

สายนำไฟฟ้า
อิสระ

Drawing ของขั้วต่อระบบการเชื่อมต่อระหว่างกัน KK® (5159)

ขั้วต่อระบบการเชื่อมต่อระหว่างกัน KKR (5159)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

หมายเลขคำสั่งซื้อหมายเลขรุ่นรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคู่มือ
เครื่องมือย้ำ
เครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน
ต่อแพ็ค
รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
08-70-00645159Tรูปทรงโซ่57275-400011-26-0107
(JM5858A)
11-26-0059
(J5800-004)
12000/1 Reel
08-70-00485159PBT
08-70-00695159TLรูปทรงดอกกุหลาบ11-26-0009
(JHTR2262A/AWG#22-#26)
11-26-0025
(JHTR2262J/AWG#26-#28)
12000
08-70-00495159PBTL

การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

รหัสสินค้า
5159PBTL
5159T
5159TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรง เทอร์มินอล วัสดุ

฿ 386.59

CONNECTORS OPTION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน เดี่ยวฟอสเฟอร์บรอนซ์

฿ 8,711.71

CONNECTORS OPTION 1 แพ็ค

12,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน โซ่ทองเหลือง

฿ 5.81

CONNECTORS OPTION 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน เดี่ยวทองเหลือง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา
สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ 2695, 5051, 6471, 3071 ขนาดที่ใช้ได้ AWG 22-28