(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายไฟอีเธอร์เน็ตสำหรับใช้ในอุตสาหกรรม: "PROFINET, " "EtherCAT, " “EtherNet/IP, " และ "MECHATROLINK-Ⅲ"
รหัสสินค้า |
---|
PNET/A-100 |
PNET/B-100 |
PNET/C-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ ภายใน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,534.56 ฿ 7,009.55 | CABLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | [สีเขียว / สีเขียวสดใส / สีเขียวอ่อน] สีเขียว | - | 0.65 | ||
฿ 12,318.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | 7/0.26 | - | ||
฿ 17,142.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | สีน้ำเงิน | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภท | CAT5e | โครงสร้าง โล่กำบัง | ชนิดมีชิลด์ · STP | รายละเอียด โล่กำบัง | โล่กำบัง สองชั้น |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน เครือข่าย FA | EtherCAT / PROFINET | มาตรฐาน | UL | ตัวนำ สายไฟ | สายแลนมาตราฐาน |
ขนาด ตัวนำ | AWG22 (0.32sq) | จำนวนแกน | 2 คู่ (2P) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ(มิลลิเมตร) | 6.0 ถึง 6.9 |
ความยาว(ม.) | 100 ถึง | คุณสมบัติ สายไฟ | ทนน้ำมัน / ทนความร้อน | วัสดุ เปลือก | PVC |
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) | 6.5 | ความยาวรวม(ม.) | 100 | ขดลวด | NA |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ไม่ลามไฟ / ป้องกันสัญญาณรบกวน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง