SSC ตัวจับเวลาปฏิทิน

แบรนด์ :
SUNAOELECTRIC

ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

SSC ตัวจับเวลาปฏิทิน

[คุณสมบัติ]
·ขั้วต่อประเภทรีเลย์สายไฟขนาดเล็ก
·เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานในพื้นที่ จำกัด เนื่องจากมี ขั้ว คอนเนคเตอร์ สองและสาม ขั้ว สำหรับใช้ใน รีเลย์ สเกลวัด เล็กที่มีขนาด แท็บ หน้าสัมผัส 025 และ คอนแทกพิทช์ ของหน้า สัมผัส 2.5 มม.
· คอนเนคเตอร์ มือจับ ง่ายซึ่ง อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ มีขนาดเล็กลงทั้งในแนวตั้งและแนวนอนและอาจใช้เพื่อเชื่อมต่อกับ คอนเนคเตอร์ อื่นผ่านรูเล็ก ๆ
·โครงสร้าง ล็อค เชิงกลที่ทนทานต่อการสั่นสะเทือนและ ความตึง อย่างมาก
·โครงสร้าง ล็อค เชิงกลซึ่งทนทานต่อการสั่นสะเทือนและ ความตึง อย่างมากเพื่อให้ได้ความพอดีที่ปลอดภัย
·ยิ่งไปกว่านั้นส่วนของ ก้านโยก ล็อค ของตัวเรือน ตัวเสื้อช่องเสียบ มีแผงด้านใดด้านหนึ่งซึ่งทนทานต่อการเสียรูปหรือการแตกหักจากแรงภายนอก
· รูปทรง กุญแจ ที่ป้องกันการแทรกและหมุนย้อนกลับ
·ชิ้นส่วนที่ ข้อต่อฟิตติ้ง มาใน รูปทรง พร้อมกับ กุญแจ ซึ่งไม่เพียง แต่ป้องกันการใส่ย้อนกลับเท่านั้น แต่ยังป้องกันการหมุนเมื่อติดตั้ง
·นอกจากนี้สีของ ฉนวนกันความร้อน ของเสาทั้งสามยังรวมถึงสีเขียวและสีดำซึ่งมีประโยชน์ในการป้องกันการ ข้อต่อฟิตติ้ง ผิดพลาด
·โครงสร้างล็อคสองชั้นเพื่อป้องกันไม่ให้ หน้าสัมผัส หลุดออก
·การยึดหน้าสัมผัสของตัวเรือนมีการล็อคหลักของหน้าสัมผัสและการล็อครองผ่านหน้าแปลนชนิดบานพับที่รวมเข้ากับตัวเรือนในโครงสร้างล็อคสองชั้นป้องกันการหลุดออกอย่างปลอดภัยเนื่องจากการแทรกหน้าสัมผัสหรือการสั่นสะเทือนครึ่งหนึ่ง หรือความตึงเครียด
·หน้า หน้าสัมผัส นี้มี ฐานรอง/แผ่นรอง การติดตั้งที่กว้างเหมือนกับซีรีส์ IL-AG5
·มีที่ โฮลเดอร์ คลิป เพื่อความสะดวกในการยึด
·ตัวเรือน ตัวเสื้อ ด้าน ขาพิน มี รูปทรง พร้อมที่ โฮลเดอร์ สำหรับใช้กับ คลิป ไนล่อน สำหรับยึดกับพื้นผิวผนังและสิ่งที่คล้ายกัน