(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ขั้วต่อหางปลาชนิดแผ่น
[คุณสมบัติ]
・ ชนิดแผ่นคุณภาพสูงที่มีความน่าเชื่อถือ ผลิตในประเทศญี่ปุ่น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการต่อสาย
รหัสสินค้า |
---|
SPF-1S |
SPF-2L |
SPF-2S |
SPF-1229 |
SPF-12210 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน (φ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | มิติ (B) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 462.66 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 1.7 | 3.4 | 13.5 | 22 ถึง 16 | 2.8 | ||
฿ 504.99 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2.3 | 4.2 | 17 | 16 ถึง 14 | 3.1 | ||
฿ 462.66 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 2.3 | 4.2 | 13.5 | 16 ถึง 14 | 2.8 | ||
฿ 907.74 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.7 | 3.4 | 13.5 | 22 ถึง 16 | 2.2 | ||
฿ 499.16 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 1.7 | 3.4 | 15 | 22 ถึง 16 | 2.2 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลาเปลือย | รูปทรง | ประเภท แผ่นเพลท | วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไวนิล |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 75 | รูปทรง ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | ประเภท VSP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง