1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอก หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า (ชนิด BTP) (สำหรับ ขดลวด แบบตรง ทับกัน)【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลอก หางปลา หุ้มฉนวนไฟฟ้า (ชนิด BTP) (สำหรับ ขดลวด แบบตรง ทับกัน)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 442.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ ต่อสำหรับสาย แบบใช้ไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· หางปลา เพื่อทับ แบบตรง
·รวมการ การเคลือบผิว ที่สามารถใช้สำหรับงาน ฉนวนกันความร้อน
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกในการเชื่อมต่อสายเคเบิล

รหัสสินค้า
BTP-1.25(アカ)
BTP-2(アオ)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสี ปลอกเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายในของ ฟิล์ม ฉนวน
(มิลลิเมตร)
สี

฿ 442.32

CRIMPING TERMINAL OPTION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน สีแดง1.73.8สีแดง

฿ 808.26

CRIMPING TERMINAL OPTION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน สีฟ้า2.34.5สีน้ำเงิน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ปลอกหุ้ม ความยาว(mm) 20 การใช้งาน สำหรับการซ้อนทับ เชิงเส้น
ความต้านทานความร้อน อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (75 ° C) ความยาว(มิลลิเมตร) 20 ฟิล์ม ฉนวนกันความร้อน ที่มีจำหน่าย