CRC ™ ( คอนเนคเตอร์ หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (54333)

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    รุ่น สายสัญญาณพร้อมหัว ทำงานกับกระแส 7.0 A ถึง 15.0 A และมีจำนวน ขั้ว สูงสุด 50เหมาะสำหรับหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์และแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องกับ FA ( ตัวเสื้อ ผสมพันธุ์:51238)

    CRC ™ ( คอนเนคเตอร์ หุ่นยนต์ขนาดเล็ก) (54333)

    ซีอาร์ซี? ( คอนเนคเตอร์ หุ่นยนต์ขนาดเล็ก) (54333)

    ภาพชุดอ้างอิง - รหัสรุ่น/ Part number: 54333-2070

    คุณสมบัติ

    หมวดหมู่: ตัวเชื่อมต่อ I / O
    ซีรี่ส์: 54333
    การใช้งาน: Wire-to-Wire
    ส่วนประกอบ: ประเภทที่ ตัวเสื้อ
    ภาพรวม: CRC (Compact Robotic Connectors)

    สเปค ทางกายภาพ

    รหัสรุ่น/ Part number54333-207054333-3070
    วงจร (โหลด)2030
    วงจร (สูงสุด)2030
    ความทนทาน (รอบการผสมพันธุ์สูงสุด)100
    เพศN/A
    กุญแจสำคัญในการผสมพันธุ์มี
    ล็อค ไปที่ส่วนผสมพันธุ์มี
    วัสดุ - โลหะสเตนเลส
    วัสดุ - การ การชุบผิว การผสมพันธุ์N/A
    วัสดุ - เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
    น้ำหนักสุทธิ51359.860 / มก64410.064 / มก
    ปฐมนิเทศแนวตั้ง
    PCBไม่
    ประเภทบรรจุภัณฑ์ถาด
    อุปกรณ์ติดตั้งตู้ไม่
    พิทช์ - ส่วนต่อประสานการผสมพันธุ์3.00 มม
    พิทช์ - อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย3.00 มม
    โพลาไรซ์เป็นส่วนผสมพันธุ์มี
    โพลาไรซ์เป็น PCBไม่
    รองรับการใช้งาน ติดตั้งบนผิว (SMC)ไม่
    ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-40 ถึง +105 ° C
    อินเทอร์เฟซการ สายต่อปลายสาย : สไตล์N/A
    กันน้ำ / กันฝุ่นไม่

    สเปค ไฟฟ้า

    ประเภท โล่กำบัง : โล่กำบัง เต็ม
    ชนิดมีชิลด์: ใช่
    แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V AC (RMS) / DC