คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด CRC (51233)

แบรนด์ :
MOLEX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
คอนเนคเตอร์ Molex ที่รองรับกระแส 7.0 ถึง 15.0 A จำนวนพินสูงสุด: 50 เหมาะสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการใช้งาน FA (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51239/54332)
คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด CRC (51233)
| ซีรีส์ | 51233 |
|---|---|
| การใช้งาน | ติดตั้งกับแผง สายต่อสาย |
| ชนิดส่วนประกอบ | ตัวเสื้อ |
| ภาพรวม | CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) |
| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | CRC |
ทางกายภาพ
| รหัสสินค้า | 51233-1211 | 51233-2011 | 51233-2012 | 51233-2015 | 51233-3011 | 51233-3012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| วงจร (มีโหลด) | 12 | 20 | N/A | 30 | ||
| วงจร (สูงสุด) | 12 | 20 | 20 | 30 | ||
| สี - เรซิ่น | สีดำ | |||||
| ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด) | 100 | |||||
| ไวไฟหรือไม่ | 94 V-0 | |||||
| เพศ | เต้ารับ | |||||
| ลิ่มกับส่วนเชื่อมต่อ | มี | |||||
| ล็อคกับคู่เชื่อมต่อ | มี | |||||
| วัสดุ - โลหะ | สเตนเลส | |||||
| วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | N/A | |||||
| วัสดุ - เรซิ่น | โพลีเอสเตอร์ | |||||
| น้ำหนักสุทธิ | 2777.000/มก. | 2777.000/มก. | 4774.000/มก. | 4774.000/มก. | 6448.000/มก. | 6458.000/มก. |
| จำนวนแถว | — | 5 | 6 | |||
| ทิศทาง | แนวตั้ง | |||||
| ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจร | ไม่มี | |||||
| ชนิดบรรจุภัณฑ์ | ถาด | |||||
| ติดตั้งกับแผง | ด้านหน้า ด้านหลัง | |||||
| ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ | 3.00 mm | |||||
| ระยะพิตช์ - ผิวหน้าขั้วต่อ | 3.00 mm | |||||
| ขั้วต่อกับส่วนเชื่อมต่อ | มี | |||||
| ขั้วต่อกับแผงวงจร | N/A | |||||
| รองรับการติดตั้งบนพื้นผิว (SMC) | ไม่มี | |||||
| ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน | -40 ถึง +105°C | |||||
| ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | N/A | |||||
| กันน้ำ / กันฝุ่น | ไม่มี | |||||
ไฟฟ้า
| รหัสสินค้า | 51233-1211 | 51233-2011 | 51233-2012 | 51233-2015 | 51233-3011 | 51233-3012 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส | 4.0 A | 3.5 A | 3.0 A | |||
| มีชีลด์ | ไม่มี | |||||
| แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด | 250 V AC (RMS)/DC | |||||
Drawing

Drawing ระบุขนาด
(สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)