ระยะพิตช์ 3.5 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 53258

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ชนิดตรง (ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 51067)
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 15
· ฟอสเฟอร์บรอนซ์: 53258-30★★
· ทองเหลือง: 53258★★29
คุณสมบัติของระยะพิตช์ 3.5 มม., เวเฟอร์สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร, ชนิดตรง 53258
รูปภาพผลิตภัณฑ์ของซีรีส์ 53258
คุณสมบัติ
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ประเภท: หัวต่อแผงวงจร
· การใช้งาน: ไฟเพาเวอร์, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ชนิดตรง (คู่เชื่อมต่อ: 51067)
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 15
· สีเรซิน: สีธรรมชาติ
· การติดไฟ: 94V-0
· กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 5.5A
· แรงดันไฟฟ้าสูงสุด: 250V
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง 150°C
ขนาด
drawing บอกขนาด
| จำนวนขั้ว | วัสดุ | ขนาด A | ขนาด B |
|---|---|---|---|
| ทองเหลือง | |||
| 2 | 53258-0229 | 9.1 | 3.5 |
| 3 | 53258-0329 | 12.6 | 7.0 |
| 4 | 53258-0429 | 16.1 | 10.5 |
| 5 | 53258-0529 | 19.6 | 14.0 |
| 6 | 53258-0629 | 23.1 | 17.5 |
| 7 | 53258-0729 | 26.6 | 21.0 |
| 8 | 53258-0829 | 30.1 | 24.5 |
| 9 | 53258-0929 | 33.6 | 28.0 |
| 10 | 53258-1029 | 37.1 | 31.5 |
| 11 | 53258-1129 | 40.6 | 35.0 |
| 12 | 53258-1229 | 44.1 | 38.5 |
| 13 | 53258-1329 | 47.6 | 42.0 |
| 14 | 53258-1429 | 51.1 | 45.5 |
| 15 | 53258-1529 | 54.6 | 49.0 |