ขั้วต่อสำหรับกล่องรีเลย์ ระยะพิทช์ 2.5 มม. 50397

แบรนด์ :
MOLEX
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ของ Molex สำหรับต่อสายไฟกับสายไฟ
· มีประเภทที่รองรับรีเทนเนอร์จำหน่ายเช่นกัน (ตัวเรือนที่ใช้ได้: ซีรีส์ 51111)
· ขนาดแกนสาย: AWG # 22 ถึง # 28
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: ⌀1.15 ถึง ⌀1.8 มม.
· ความยาวการปอกสาย: 2.6 ถึง 3.1 มม.
คุณสมบัติและรายละเอียดจำเพาะ
ทั่วไป
· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ· การใช้งาน: สัญญาณ, ต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ใช้กับ: CP-2.5 ตัวเรือนเต้ารับขนาดเล็ก 500592; CP-3.3 ตัวเรือนเต้ารับขนาดเล็ก 504693, 505605
ไฟฟ้า
· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 3.0A (AWG#22), 2.5A (AWG#24), 2.0 (AWG#26), 1.5 (AWG#)· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 300V AC (RMS)/DC
Drawing ของขั้วต่อคอนเนคเตอร์แบบต่อสายไฟกับสายไฟที่มีระยะพิทช์ 2.5 มม. (50397)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำ
| หมายเลขคำสั่งซื้อ | รูปแบบขั้วต่อ | เครื่องมือย้ำ | เครื่องมือย้ำแบบแมนนวล | เครื่องมือถอด | เครื่องมือใส่ | บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน จำนวน | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ตัวสินค้าหลัก | Die ย้ำแบบโมดูลาร์ | ||||||
| 50397-8000 | บิด | 57275-4000 | 57316-3000 | — | 11-26-0100 (J5800-009) | — | 10000/1 Reel |
| 50397-8100 | ชิ้น | — | — | 57316-5000 | 1000 | ||
รายละเอียดจำเพาะจะแตกต่างกันสำหรับเครื่องมือย้ำแบบแมนนวล