คอนเนคเตอร์ I/O แบบอนุกรม ระยะพิตช์ 2.00 มม.

แบรนด์ :
MOLEX

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ชุดคอนเนคเตอร์ที่สามารถใช้งานได้ดี มีคุณภาพสูง และปลอดภัย
    [คุณสมบัติ]
    · ชิ้นส่วนต่าง ๆ เช่น ฝาครอบปลอกหุ้ม ตัวปลอกหุ้ม ฝาครอบแม่พิมพ์ แคลมป์รัดสายไฟ และสกรู ที่มาเป็นชุด
    · ชุดอุปกรณ์ 6 พิน และ 8 พิน
    · คอนเนคเตอร์สี่เหลี่ยมผืนผ้าพร้อมเทอร์มินอลที่เลือกได้ระหว่างชนิดบัดกรีและชนิดย้ำ
    · ชนิดบัดกรีช่วยให้สามารถประกอบคอนเนคเตอร์และการเชื่อมต่อในพื้นที่ปฏิบัติงานได้หากมีไขควงและหัวแร้งบัดกรี
    [การใช้งาน]
    · อุปกรณ์โดยทั่วไปใช้เอ็นโค้ดเดอร์เซอร์โวมอเตอร์
    · การเดินสายไฟภายในของระบบผลิตเซมิคอนดักเตอร์ ฯลฯ
    · การเชื่อมต่อแขนหุ่นยนต์แบบสายต่อสายที่ทำงานแบบแกนเดียวหรือสองแกน สายเคเบิลชีลด์ในสายเคเบิลลำเลียง ฯลฯ

    คอนเนคเตอร์ I/O แบบอนุกรม ระยะพิตช์ 2.00 มม.

    ซีรีส์500654500655542805459955100
    การใช้งานสายต่อสายสายกับแผงวงจรสายต่อสาย
    ชนิดส่วนประกอบปลั๊กเต้ารับชุดปลั๊ก
    ชื่อ ผลิตภัณฑ์คอนเนคเตอร์ I/O 2.00 มม.
    UPC822348366064822348383078822348189182822348383009822348181865

    ทางกายภาพ

    รหัสสินค้า500654-0609500655-0609500655-061954280-060954599-101955100-0670
    วงจร (สูงสุด)6106
    ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด)3050
    สี-เรซิ่นดำเทา
    ล็อคกับคู่เชื่อมต่อมี
    วัสดุ-โลหะสเตนเลสฟอสเฟอร์บรอนซ์, เหล็กกล้าฟอสเฟอร์บรอนซ์ฟอสเฟอร์บรอนซ์, สแตนเลส
    วัสดุ-เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต, โพลีเอสเตอร์อุณหภูมิสูง
    เทอร์โมพลาสติก, โพลีคาร์บอเนต
    โพลีเอไมด์,
    โพลีคาร์บอเนต
    อุณหภูมิสูง
    เทอร์โมพลาสติก, โพลีคาร์บอเนต
    น้ำหนักสุทธิ9361.353/มก.10036.928/มก.10809.928/มก.10421.894/มก.13145.781/มก.9741.381/มก.
    ชนิดบรรจุภัณฑ์ถุง
    ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ2.00 mm
    ติดตั้งกับแผงไม่มีพร้อมหน้าแปลนไม่มี
    ติดตั้งบนพื้นผิว
    รองรับการใช้งาน (SMC)
    N/AมีN/A
    [ช่วงอุณหภูมิ]-40 ถึง +85°C
    ขนาดสายไฟ AWG24, 26, 2816, 18, 20, 22, 24, 26, 2816, 18, 20, 22, 24, 26, 28

    Drawing

    คอนเนคเตอร์ I/O แบบอนุกรม ระยะพิตช์ 2.00 มม.

    Drawing ของรหัสสินค้า 500654-0609
    (สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)