1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์กระดก (มีไฟส่องสว่าง) ชนิดสแน็ปอิน

สวิตช์กระดก (มีไฟส่องสว่าง) ชนิดสแน็ปอิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 126.03/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิทช์รูปคลื่นที่รองรับการติดตั้งแบบสแน็ปอิน
[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้เป็นอย่างดีด้วยโครงสร้างที่ใช้งานง่าย
[การใช้งาน]
· ใช้งานได้หลากหลาย

รหัสสินค้า
DS-322A
DS-323
DS-324-W/L-TO
DS-325-W/L-TO
DS-325-W/L-TR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250
(A)
สีของ ลูกบิด ความหนาของแผง (MIN)
(มิลลิเมตร)

฿ 155.87

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 3 วัน UL / CSA35.416.038.015-สีเหลืองอำพันใส1.0

฿ 150.28

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -35.416.038.0-6สีเหลืองอำพันใส1.0

฿ 144.61

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน UL / CSA28.014.834.9515-สีเหลืองอำพันใส1.2

฿ 126.03

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน UL / CSA3216.035.215-สีเหลืองอำพันใส1.0

฿ 157.98

SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) 1 ชิ้น 3 วัน UL / CSA3216.035.215-สีแดงใส1.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ประเภท Silique เรืองแสง ไฟนีออน หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) SPST
รูปทรงเทอร์มินอล ขั้วต่อสายแบบ Tab ส่วนแสดงการดำเนินงาน ไม่มีเครื่องหมาย ความหนาของแผง (สูงสุด)(มิลลิเมตร) 4.0
ขนาด ขั้วต่อสายแบบ Tab #250