สายไฟ ไวนิล cabtire 600 V VCT

แบรนด์ :
MITSUBOSHI (CABLE)

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · สายอ่อน ไวนิล แบบยืดหยุ่นเอนกประสงค์ที่มีความยืดหยุ่น
    [การใช้งาน]
    · ใช้ในวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย ของอุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ไม่เกิน 600 V และการใช้งานอื่นๆ ที่ต้องการ ความยืดหยุ่น

    ตัวคูณลดกระแส

    อุณหภูมิแวดล้อม (°C)2025303540455055
    ตัวคูณลดกระแส1.151.081.000.910.820.710.580.41
    กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C โดยมีสายเคเบิลเส้นเดียวในอากาศ และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
    ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C หรือต่ำกว่าหรือสูงกว่า ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสที่แสดงด้านบน
    (ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 35°C โดยใช้สายคู่ 0.75 มม.2
    12 x 0.91 = 10.92 (A)