สายไฟแบบมีฉนวนไวนิล 600 V สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า KIV (รวมการพันบอบบิ้น/หลอดด้าย (รอกม้วนสายไฟ))

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ผลิตภัณฑ์มาตรฐาน JIS C 3316: สายเคเบิลที่ทำจากสายแลนมาตราฐานทองแดงเปลือยนิ่ม หุ้มฉนวนด้วยพีวีซีทนน้ำมัน
[คุณสมบัติ]
· ยืดหยุ่นมากกว่า IV เหมาะสำหรับการเดินสายที่ประหยัดพื้นที่
· ทนน้ำมัน ทนน้ำ ทนความร้อน ยืดหยุ่น และใช้งานได้ดี
[การใช้งาน]
· ใช้สำหรับการเดินสายและสายนำไฟฟ้าในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 600 V AC หรือน้อยกว่า
· ใช้หลักภายในแผงควบคุม ตู้สวิตช์บอร์ด ฯลฯ
[สำหรับผลิตภัณฑ์บอบบิ้น/หลอดด้ายแบบรอกม้วนสายไฟ]
· ผลิตภัณฑ์ที่มี " - R" ต่อท้ายรหัสรุ่น/ Part number สามารถใช้งานได้
|
วิธีการแสดงรุ่น
| รหัสสินค้า | — | พื้นที่หน้าตัด | — | สี | — | ความยาวรวม | — | วัสดุรอกม้วนสายไฟ* |
| (ตัวอย่าง) | ||||||||
| KIV | — | 0.75 SQ | — | BE | — | 200 | — | R |
*วัสดุรอกม้วนสายไฟ
R: กระดาษ (รอกม้วนสายไฟชนิดกระดาษอัด)
เว้นว่าง: ไม่มีรอกม้วนสายไฟ
ดรออิ้งบอกขนาดและสเปคผลิตภัณฑ์

สายไฟแบบมีฉนวนไวนิล KIV ขนาด 0.5 มม.² สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (ขนาด 0.5 มม.² ไม่อยู่ภายใต้ <PS>E)

สายไฟแบบมีฉนวนไวนิล KIV สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า

*G/Y (เขียว/เหลือง, แบบตรง) ที่มีแถบ 3 เส้น และ Y/G (เหลือง/เขียว, แบบตรง) ที่มีแถบ 3 เส้น (อัตราส่วนสีพื้นต่อสีแถบ 6:4) ก็มีจำหน่ายเช่นกัน
| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ / สัญลักษณ์ | มาตรฐาน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | ความทนความร้อน | ความหน่วงไฟ | ตัวนำ | วัสดุฉนวนกันความร้อน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KIV | JIS C 3316 <PS>E | 600V | 60°C | ความหน่วงไฟ 60°C แบบเอียง | สายแลนมาตราฐานทองแดงอบอ่อนสำหรับงานไฟฟ้า | PVC |
| ชื่อ ผลิตภัณฑ์ / สัญลักษณ์ | ตัวนำ | ฉนวนไฟฟ้า | เส้นผ่านศูนย์กลางรวม ประมาณ มม. | ความต้านทานของตัวนำ (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) Ω/km หรือน้อยกว่า | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ A (30°C) | น้ำหนักโดยประมาณ กก./กม. | ความยาวมาตรฐาน ม. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ขนาด มม.² | โครงสร้าง จำนวนเส้นลวด/เส้นผ่านศูนย์กลางลวด เส้น /มมA | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. มม. | ความหนา มม. | ||||||
| KIV | 0.5 | 20/0.18 | 0.9 | 0.8 | 2.5 | 36.70 | 11 | 11 | 200 |
| 0.75 | 30/0.18 | 1.1 | 0.8 | 2.7 | 24.40 | 14 | 14 | 200 | |
| 1.25 | 50/0.18 | 1.5 | 0.8 | 3.1 | 14.70 | 19 | 20 | 200 | |
| 2.0 | 37/0.26 | 1.8 | 0.8 | 3.4 | 9.50 | 27 | 28 | 200 | |
| 3.5 | 45/0.32 | 2.5 | 0.8 | 4.1 | 5.09 | 37 | 46 | 100 | |
| 5.5 | 70/0.32 | 3.1 | 1.0 | 5.1 | 3.27 | 49 | 70 | 100 | |
| 8.0 | 50/0.45 | 3.7 | 1.2 | 6.1 | 2.32 | 61 | 100 | 100 | |
| 14.0 | 88/0.45 | 4.9 | 1.4 | 7.7 | 1.32 | 88 | 170 | 100 | |
ตัวคูณลดกระแส
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C) | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
| ตัวคูณลดกระแส | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสที่แสดงด้านบน
(ตัวอย่าง) <span style="display: inline!"> important; float: none; word-spacing: 0px; font: 12px/20px 'MS PGothic', Osaka, 'hiragino Kaku Gothic pro W3'; text-transform: none; color: #333333; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; orphans: auto; widows: auto; webkit-text-stroke-width: 0px">0.75 มม2<span style="display: inline!"> important; float: none; word-spacing: 0px; font: 12px/20px 'MS P Gothic', Osaka, 'hiragino Kaku Gothic pro W3'; text-transform: none; color: #333333; text-indent: 0px; white-space: normal; letter-spacing: normal; background-color: #ffffff; orphans: auto; widows: auto; webkit-text-stroke-width: 0px" > กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C: 12 × 0.82 = 9.84 (A)
กระดาษอัด, ชนิดรอกม้วนสายไฟ


| รหัสสินค้า | ขนาด มม.² | สี | ความยาวรวม | ชนิดรอกม้วนสายไฟ | ขนาดรอกม้วนสายไฟ (ซม.) (K x L) |
|---|---|---|---|---|---|
| KIV | 0.5 | BE(น้ำเงิน), R(แดง), Y(เหลือง), BK(ดำ), W(ขาว), GN(เขียว), G/Y(เขียว/เหลือง, แบบตรง), Y/G(เหลือง/เขียว, แบบตรง) | 10 50 100 200 | R (กระดาษอัด) | — |
| 0.75 | 17 x 11 | ||||
| 1.25 | 17 x 11 | ||||
| 2 | — | ||||
| 3.5 | — | ||||
| 5.5 | — | ||||
| 8 | — | ||||
| 14 | — |