สายเดี่ยว 300 V แบบคอร์เดียว VSF (รวมถึงการม้วนด้วยรอกม้วนสายไฟและผลิตภัณฑ์สายคู่บิดเกลียวที่ผ่านกระบวนการแล้ว)

แบรนด์ :
KHD

ข้อควรระวัง

  • [สินค้าที่เลิกผลิตแล้ว]
    การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้จะยุติลงเนื่องจากสถานการณ์ของผู้ผลิต
    · VSF 2.0SQ Sora - 200
    · VSF 2.0SQ pink - 200
    · VSF 2.0SQ purple - 200

รายละเอียดสินค้า

สายไวนิลคอร์เดียวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ผลิตโดยการเคลือบสายเปลือยทองแดงอ่อนแบบสายแลนมาตราฐานด้วยพีวีซี
[คุณสมบัติ]
· มีหลายสีให้เลือก
· ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูงและมีคุณสมบัติความหน่วงไฟในแนวตั้งดีเยี่ยม
[การใช้งาน]
· สายไฟไวนิลที่นิยมที่สุดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานญี่ปุ่น เหมาะสำหรับเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้า 300 V หรือน้อยกว่า
[สำหรับผลิตภัณฑ์บอบบิ้น/หลอดด้ายแบบรอกม้วนสายไฟ]
· ผลิตภัณฑ์ที่มี " - R" ต่อท้าย รหัสรุ่น/ Part number สามารถใช้งานได้
ตัวอย่าง)
· กระดาษอัด, ชนิดรอกม้วนสายไฟ
VSF-0.75SQ-BE-200-R
[ผลิตภัณฑ์สายคู่บิดเกลียว]
· บริการแปรรูปสำหรับบิดสายไฟ 2 เส้น
· คุณสามารถเลือกความยาวได้จาก 50, 100 และ 200 เมตร
ตัวอย่าง)
VSF-0.75SQ-BK-R-50

สามารถดูสเปคการจัดส่งสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ได้ที่นี่

ดรออิ้งบอกขนาดและสเปคผลิตภัณฑ์

ภาพที่เกี่ยวข้องของสายแกนเดี่ยว 300 V VSF

สายไวนิลคอร์/แกนเดี่ยว VSF

ภาพที่เกี่ยวข้องของสายแกนเดี่ยว 300 V VSF

สายไวนิลคอร์/แกนเดี่ยว S-HVSF type 2


 

รายละเอียดจำเพาะทางเทคนิค

ช่วงอุณหภูมิใช้งาน0 ถึง 60°C
มาตรฐานที่ได้รับรอง/สอดคล้องตามมาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน JIS C 3306
รัศมีการดัดงอ8 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (เฉพาะชิ้นส่วนอยู่กับที่)
 
รหัสสินค้าพื้นที่หน้าตัด
(มม.2)
สีความยาวรวม
(ม.)
ตัวนำความหนาของฉนวนไฟฟ้าไวนิล

(มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
โดยประมาณ (มม. )
ความต้านทานตัวนำสูงสุด
Ω/km (20°C)
แรงดันทดสอบ
V/นาที
ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า MΩ/kmกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
A (30°C)
น้ำหนักโดยประมาณ
(กก./กม.)
กฎหมาย DENAN ของญี่ปุ่น
การกำหนดค่า
(ชิ้น /มม.)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มม.)
20°C60°C
VSF0.75* (AWG#18)W(ขาว)
BK(ดำ)
R(แดง)
BE(น้ำเงิน)
Y(เหลือง)
GN(เขียว)
10
·
50
·
100
·
200
30/0.181.10.82.724.4100050.01714มี
1.25* (AWG 16)50/0.181.53.114.71220มี
2.0* (AWG14)37/0.261.83.49.51727มี
*กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นเพียงค่าอ้างอิงเท่านั้น และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
*(AWG--) เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงสำหรับขนาด AWG เท่านั้น
*สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิลและเปลือกขดลวด (เปลือกนอก) โปรดดูที่วัตถุ "เส้นผ่านศูนย์กลางรวม" ในตารางด้านบน
*ความแตกต่างหลักจากซีรีส์ VAVSF คือผู้ผลิต สเปคคล้ายกันอย่างมาก และถือเป็นสินค้าที่เทียบเท่ากัน สำหรับรายละเอียดความแตกต่างของสเปคโดยละเอียด โปรดดูที่ตารางสเปค

ตัวคูณลดกระแส
อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน (°C)3540455055
ตัวคูณลดกระแส0.910.820.710.580.41
ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณเมื่อเดินสาย 1 เส้นในอากาศที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสที่แสดงด้านบน
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เมื่ออุณหภูมิแวดล้อมใช้งานเท่ากับ 40°C ที่ 0.75 มม.2: 7×0.82 = 5.74 (A)

กระดาษอัด, ชนิดรอกม้วนสายไฟ


รหัสสินค้าขนาด
มม.2
สีความยาวรวมชนิดรอกม้วนสายไฟ
ขนาดรอกม้วนสายไฟ (ซม.)
(K x L)
VSF0.3BE (น้ำเงิน), R (แดง), O (ส้ม),
Y (เหลือง), BK (ดำ) / W (ขาว),
LB (ฟ้า), BN (น้ำตาล) / H (เทา),
P (ชมพู), G (เขียว), PL (ม่วง)
10
50
100
200
R
(กระดาษอัด)
0.5
0.7517 x 11
1.2517 x 11
2
 

การแปรรูปสายคู่บิดเกลียว

รหัสสินค้าพื้นที่หน้าตัดของตัวนำไฟฟ้า
(ตร.มม.2)
การผสมสี *1ความยาวรวม (ม.)
หมายเหตุ)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ที่บิดเกลียวพิทช์บิด
VSF0.75W-R(ขาว/แดง)
BK-R(ดำ/แดง)
W-BK(ขาว/ดำ)
W-BE(ขาว/น้ำเงิน)
50
/
100
/
200
5.4ประมาณ 30
1.256.2ประมาณ 30
26.8ประมาณ 30

*1. กรุณาเลือก 2 สีและเชื่อมต่อด้วยยัติภังค์ "-"
*2 . ราคาต่อหน่วยรวมค่าดำเนินการและราคาต่อหน่วยของสายเคเบิล
*) ความยาวรวมคือความยาวของสายเคเบิลที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการ h. เนื่องจากกระบวนการตีเกลียว สายแกนเดี่ยวจะมีความยาวรวมสั้นกว่าสายเดี่ยวที่ไม่ผ่านการแปรรูปประมาณ 5% ซม.