สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์ที่รองรับมาตรฐานยุโรป/อเมริกาเหนือ

ข้อควรระวัง
- รูปสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น รายละเอียดจำเพาะอาจแตกต่างกันไปตามรหัสสินค้า เช่น รูปทรงและสี
รายละเอียดสินค้า
สายเคเบิลที่ผลิตจากสายแลนมาตราฐานทองแดงเปลือยนิ่ม หุ้มฉนวนด้วยพีวีซีที่ทนความร้อน สายไฟหุ้มฉนวนไวนิลแบบคอร์เดียวที่ได้รับมาตรฐานจากอเมริกาเหนือ ยุโรป และญี่ปุ่น
[คุณสมบัติ]
· สายเคเบิลมาตรฐานหลายประเทศที่ได้รับการรับรองตาม UL1015 + MTW ของอเมริกาเหนือ, H07 V2K ของยุโรป และ HKIV ของญี่ปุ่น
· ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยสูง พร้อมคุณสมบัติทนความร้อนดีเยี่ยมและความหน่วงไฟในแนวตั้ง
· รองรับมาตรฐาน HD ของยุโรป, มาตรฐาน UL ของสหรัฐอเมริกา, มาตรฐาน cUL ของแคนาดา และ HKIV กับ 60227IEC02 ของญี่ปุ่น
· สินค้านี้รองรับการใช้งานกับ “โปรแกรมสืบย้อนกลับ UL / สายไฟมาตราฐาน”
[การใช้งาน]
· สามารถใช้สำหรับการเดินสายภายในของอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เน้นการส่งออก
· สำหรับอุปกรณ์สายไฟภายในของอุปกรณ์
|
ดรออิ้งบอกขนาดและสเปคผลิตภัณฑ์

สายเคเบิลมาตรฐาน ULCE-KIV แบบคอมโพสิต

GY (เขียว/เหลือง, แบบตรง), 3 เสาสำหรับสายดิน
การจำแนกประเภท
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | การจำแนกประเภท | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| สายเคเบิลมาตรฐานแบบผสม ULCE-KIV (สายเคเบิลสำหรับเดินสายภายในอุปกรณ์ไฟฟ้า) | MTW+AWM 1015+AWM I A/B | MTW: UL AWM 1015: UL AWM I A/B: CSA |
| MTW+AWM 1015+AWM I A/B+HKIV | MTW: UL AWM 1015: UL AWM I A/B: CSA HKIV: <PS>E | |
| H07 V2-K+MTW+AWM 1015 +AWM I A/B+60227 IEC 02 | H07 V2-K: CENELEC HD MTW: UL AWM 1015: UL AWM I A/B: CSA 60227 IEC 02: <PS>E |
รายละเอียดจำเพาะของสินค้า
| การจำแนกประเภท | พื้นที่หน้าตัด | มาตรฐานที่สอดคล้อง | ในระยะสั้น | ความหน่วงไฟ | |
|---|---|---|---|---|---|
| แรงดันไฟฟ้า | อุณหภูมิ | ||||
| MTW+AWM 1015+AWM I A/B | 0.5 มม.2 (20 AWG) | UL 1063 MTW | 600V | 90°C แห้ง 60°C เปียก | VW-1 |
| UL 758 AWM 1015 | 600 V AC หรือ 750 V DC | 105°C | VW-1 | ||
| CSA-C22.2 เบอร์ 210 | 600V | 105°C | FT-1 | ||
| MTW+AWM 1015+AWM I A/B+HKIV | 0.75 มม.2 (18 AWG) 1.0 มม.2 (18 AWG) | UL 1063 MTW | 600V | 90°C แห้ง 60°C เปียก | VW-1 |
| UL 758 AWM 1015 | 600 V AC หรือ 750 V DC | 105°C | VW-1 | ||
| CSA-C22.2 เบอร์ 210 | 600V | 105°C | FT-1 | ||
| <PS>E | 600V | 75°C | - F- | ||
| H07 V2-K+MTW+AWM 1015 +AWM I A/B+60227 IEC 02 | 1.5 มม.2 (16 AWG) 2.5 มม.2 (14 AWG) 4.0 มม.2 (12 AWG) 6.0 มม.2 (10 AWG) | CENELEC HD 21.7 IEC 60227 | 450 โวลต์/750 โวลต์ | 90°C | IEC60332-1 |
| UL 1063 MTW | 600V | 90°C แห้ง 60°C เปียก | VW-1 | ||
| UL 758 AWM 1015 | 600 V AC หรือ 750 V DC | 105°C | VW-1 | ||
| CSA-C22.2 เบอร์ 210 | 600V | 105°C | FT-1 | ||
| <PS>E J60227 | 450 โวลต์/750 โวลต์ | 70°C | - F- J60332-1 | ||
ตารางแสดงโครงสร้าง
| รหัสสินค้า | พื้นที่หน้าตัด (มม.²) | สี | ระยะเวลาในการขาย | มาตรฐานที่รับรอง (ที่เกี่ยวข้อง) | ตัวนำ | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ความต้านทานของตัวนำ (ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส) Ω/km | ความต้านทานฉนวน MΩkm ขึ้นไป | ฉนวน ตัวต้านทาน อุณหภูมิ เงื่อนไข | ความทนต่อแรงดันไฟฟ้า V/15 นาที | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ กระแสไฟฟ้า A (30°C) | น้ำหนักโดยประมาณ น้ำหนัก (กก./กม.) | ||||||
| 1 ม้วน (ม.) | ความยาวรวม (ม.) | UL MTW | UL AWM | PSE 600V | cUL 600 V | CE 600V | การกำหนดค่า (ชิ้น /มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มม.) | ||||||||||
| MTW | 0.5* (20 AWG) | BK (สีดำ), R (สีแดง) W (สีขาว), BE (สีน้ำเงิน) Y (สีเหลือง), O (สีส้ม) GY(เขียว/เหลือง, แบบตรง) | 305 | 10, 50, 100 | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 21/0.18 | 1.0 | 2.7 | ไม่เกิน 30.10 | — | — | 2000 | 15 | 12 | ||
| 0.75 * (18 AWG) | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 34/0.18 | 1.2 | 2.9 | 21.80 หรือน้อยกว่า | 0.05 (50) | 75°C (20°C) | 2500 | 19 | 16 | |||||
| 1.0* (18 AWG) | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 40/0.18 | 1.3 | 3.0 | 19.50 หรือน้อยกว่า | 19 | 18 | ||||||||
| 1.5* (16 AWG) | 153 | 10, 50 | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 60/0.18 | 1.6 | 3.3 | 13.30 หรือน้อยกว่า | 0.010 | 70°C | 27 | 22 | |||
| 2.5* (14 AWG) | 107 | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 47/0.26 | 2.1 | 3.8 | 7.98 หรือน้อยกว่า | 0.009 | 37 | 34 | |||||
| 4. 0* (12 AWG) | BK (สีดำ), R (สีแดง) GY(แถบสีเขียว/สีเหลือง, แบบตรง) | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 76/0.26 | 2.6 | 4.3 | 4.95 หรือน้อยกว่า | 0.007 | 50 | 52 | |||||
| 6. 0* (10 AWG) | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | ใช้ได้ | 112/0.26 | 3.2 | 4.9 | 3.30 หรือน้อยกว่า | 0.006 | 65 | 74 | ||||||
*(AWG--) เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงสำหรับขนาด AWG เท่านั้น
*GY (เขียว/เหลือง, ตรง) คือแกนลวดสีเขียวที่มีแถบสีเหลือง (คงเหลือประมาณ 30%)
*สำหรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของสายเคเบิล/ขดลวด เปลือก (เปลือกนอก) โปรดดูที่วัตถุ "เส้นผ่านศูนย์กลางรวม" ในตารางด้านบน
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -15 ถึง 105°C |
| ผ่านการรับรองมาตรฐาน | ULMTW |
| รัศมีการดัดงอ | 8 เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรวม (ชิ้นส่วนอยู่กับที่) |
Drawing แสดงโครงสร้าง

ตัวคูณลดกระแส
■ มาตรฐาน MTW มาตรฐานแห้ง 90°C
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| ตัวคูณลดกระแส | 1.00 | 0.91 | 0.82 | 0.71 | 0.58 | 0.41 |
■ มาตรฐาน MTW มาตรฐานเปียก 60°C
| อุณหภูมิแวดล้อม (°C) | 30 | 40 | 50 |
| ตัวคูณลดกระแส | 1.00 | 0.82 | 0.58 |
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้เป็นค่าที่คำนวณที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 30°C โดยมีสายเคเบิลเส้นเดียวในอากาศ และไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
ถ้าอุณหภูมิแวดล้อมใช้งานคือ 30°C หรือสูงกว่า ให้คูณกระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ด้วยตัวคูณลดกระแสที่แสดงด้านบน
(ตัวอย่าง) ค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้สำหรับ 0.5 มม.2 ที่อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน 40°C ในสภาพแห้ง
11 x 0.91 = 10.01 (A)