(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์เท้าเหยียบกันน้ำสร้างขึ้นเพื่อความทนทานต่อสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
SF-1W |
SFA-1W |
SFA-1W-2 |
SFJ-1W |
SFJ-1W-2 |
SFKB-2DW |
SFM-1W |
SFMP-1W |
SFMS-1W |
SFQ-1BW |
SFQ-1RW |
SFU-1W |
SFVA-1MW |
SFVA-1YW |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สไตล์ | จัดอันดับ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | วิธีการใช้งาน (N) | สวิตช์ แบบฝัง | โครงสร้างในการป้องกัน | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | สี | มาตรฐานที่รับรอง | ฝาครอบป้องกันที่ใช้บังคับ | มวล (ก.) | คะแนนไมโคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,598.50 ฿ 1,956.14 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ชนิดพื้นฐาน | AC250V/3A | 1c | 24.1 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | เทียบเท่า IPX8 | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สีน้ำเงินนิวตัน | - | SCL-L/SCH-L | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 2,347.77 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | เรซิน PBT | ชนิดพื้นฐาน | DC5 ถึง 30 V/100 mA | 1a | 9.8 | ไมโครสวิตช์รูปทรง S กันน้ำ IP67 | IPX7 | PBT เรซิ่น | สีน้ำเงิน/สีงาช้าง | EN61058-1 | - | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 6,555.63 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | เรซิน PBT | ประเภทคู่ | DC5 ถึง 30 V/100 mA | 1ax2 | 9.8 | ไมโครสวิตช์รูปทรง S กันน้ำ IP67 | IPX7 | PBT เรซิ่น | สีน้ำเงิน/สีงาช้าง | EN61058-1 | - | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 1,976.51 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | เรซิน PBT | バック踏形 / 基本形 | DC5 ถึง 30 V/100 mA | 1a | 11 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ IP67 | IP28 | PBT เรซิ่น | สีเขียว/สีเทา | EN61058-1 | - | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 4,897.73 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | เรซิน PBT | 2連形 / バック踏形 | DC5 ถึง 30 V/100 mA | 1ax2 | 11 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ IP67 | IP28 | PBT เรซิ่น | สีเขียว/สีเทา | EN61058-1 | - | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 2,177.35 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | เอบีเอส เรซิน | 2段踏形 / バック踏形 | น้อยกว่า 100 V AC 3 A 5 V DC/1 mA | 1段目 1a / 2段目 1a | 1 ขั้น ≥ 15/2 ขั้น ≥ 30 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | เทียบเท่า IPX8 | เรซิ่น ABS | สีเทา/สีเทา | - | SCL-S/SCH-S | - | น้อยกว่า 100 V AC 3 A 5 V DC/1 mA | ||
฿ 4,906.48 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | แบบเท้าเหยียบ | AC250V/3A | 1c | 28.4 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | เทียบเท่า IPX8 | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สีน้ำเงินนิวตัน | - | - | 1200 | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 4,925.65 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | แบบเท้าเหยียบ | AC250V/3A | 1c | 28.4 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | เทียบเท่า IPX8 | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สีน้ำเงินนิวตัน | - | - | 980 | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 6,449.15 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | แบบเท้าเหยียบ | AC250V/3A | 1c | 28.4 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | เทียบเท่า IPX8 | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สีน้ำเงินนิวตัน | - | - | 1600 | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 2,044.22 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | เอบีเอส เรซิน | ชนิด 360° | AC250V/3A | 1a | 8.8 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP28 | เรซิ่น ABS | สีดำ | - | SCL-S/SCH-S | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 2,044.22 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 11 วัน | เอบีเอส เรซิน | ชนิด 360° | AC250V/3A | 1a | 8.8 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP28 | เรซิ่น ABS | สีแดง | - | SCL-S/SCH-S | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 2,094.25 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | เอบีเอส เรซิน / อีวาเรซิน | ชนิด 360° | AC250V/3A | 1c | 11.7 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | เทียบเท่า IPX8 | เรซิ่น ABS/เอทิลีนไวนิลอะซิเตท | สีเทา | - | SCL-S/SCH-S | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 2,249.65 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | แบบเท้าเหยียบด้านหลัง | AC250V/3A | 1c | 17 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | เทียบเท่า IPX8 | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สีเทาอ่อน | IEC60601 (เฉพาะชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวิตช์เท้าเหยียบเท่านั้น) | SCL-S/SCH-S | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 2,249.65 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | แบบเท้าเหยียบด้านหลัง | AC250V/3A | 1c | 29.4 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V กันน้ำ (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | เทียบเท่า IPX8 | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สีเหลือง | IEC60601 (เฉพาะชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับสวิตช์เท้าเหยียบเท่านั้น) | SCL-S/SCH-S | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC |
กำลังโหลด …
การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ | การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง