(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ที่ประกอบด้วยชนิดมาตรฐานส่วนใหญ่ของเรา สามารถใช้งานได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
SF-1 |
SF-1H |
SF-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การเคลื่อนไหว | สไตล์ | จัดอันดับ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | การดำเนินการ หน้าสัมผัส | สวิตช์ แบบฝัง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,506.02 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชั่วขณะ | ชนิดพื้นฐาน | AC250V/10A | 1c | ชั่วขณะ | ไมโครสวิตช์รูปทรง Z | ||
฿ 1,936.02 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | สลับกัน | ชนิดพื้นฐาน | AC250V/6A | 1a | สลับกัน | สวิตช์ปุ่มกดชนิดสำรอง | ||
฿ 2,636.05 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | ชั่วขณะ | ชนิดวงจรคู่ | AC250V/6A | 2c | ชั่วขณะ | ไมโครสวิตช์รูปทรง Z |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ | วิธีการใช้งาน(N) | 34.3 |
---|---|---|---|---|---|
โครงสร้างในการป้องกัน | IP30 | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สี | เมทัลลิก |
ฝาครอบป้องกันที่ใช้บังคับ | SCL-L/SCH-L |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง