1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ สำหรับ แผงควบคุม FA series (เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด) NV30-FA

เบรกเกอร์ สำหรับ แผงควบคุม FA series (เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด) NV30-FA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,627.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม
[คุณสมบัติ]
· ชนิดที่รองรับการใช้งานฮาร์มอนิกที่สูงขึ้น
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดของแผงควบคุม

รายละเอียดจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ชื่อรุ่น NV30-FA NV50-FA
รุ่นสายเฟส 1⌀2 W 3⌀3 W
1⌀2 W
1⌀3 W
1⌀2 W 3⌀3 W
1⌀2 W
1⌀3 W
จำนวนขั้ว 2 3 2 3
พิกัดกระแสไฟฟ้า 5 10 15
20 30
5 10 15 20
30 40 50
พิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA 15 30
กระแสไฟฟ้า Pickup UL1053
เวลาการทำงาน วินาทีหรือต่ำกว่า (*3) 0.1 (atIΔn)
วิธีการแสดงการรั่วไหลของไฟฟ้า ปุ่มเครื่องจักรกล
kA พิกัดกระแสลัดวงจรสูงสุด UL 1077
CSA C 22.2
หมายเลข 235
พิกัดแรงดันไฟฟ้า V AC
AC 240 V
IEC 60947-2
EN 60947-2
GB 14048.2
(Icu/Ics)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน V AC
AC 230 V
JIS C 8201-2-2
Ann.1 Ann.2
(Icu/Ics) (*4)
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน V AC 100 ถึง 200
AC 200 V 2.5/1 (*2)
100 V 2.5/1 (*2)
ส่วนประกอบรวมอยู่ด้วยตามมาตรฐาน เครื่องมือ ติดตั้ง ราง IEC 35 มม

*1: พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดคือ 1.5 kA สำหรับชิ้นส่วนที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A
*2: พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุดคือ 1.5/1 kA สำหรับชิ้นส่วนที่มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 5 A
*3: 0.1 สำหรับ UL 1053
*4: NV30-FA และ NV50-FA จะแสดงเฉพาะมาตรฐาน JIS C 8201-2-2 Ann2 เท่านั้น

คุณสมบัติสินค้า

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะการทริปป้องกันไฟรั่วของ NV30-FA, NV50-FA

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เส้นแสดงคุณสมบัติการทำงาน NV30-FA, NV50-FA

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เส้นแสดงความสัมพันธ์กับอุณหภูมิใช้งาน

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

แผนภาพการเชื่อมต่อภายใน

อุปกรณ์ภายใน

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด ELCB

Drawing

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ของ 2P

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

Drawing ของ 3P

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดการเจาะรู (2P)

เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูดสำหรับแผงควบคุม รุ่น NV-FA: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ขนาดการเจาะรู (3P)

รหัสสินค้า
NV30-FA 2P 5A 15MASALE
NV30-FA 2P 5A 30MASALE
NV30-FA 2P 10A 15MASALE
NV30-FA 2P 10A 30MASALE
NV30-FA 2P 15A 15MASALE
NV30-FA 2P 15A 30MASALE
NV30-FA 2P 20A 30MASALE
NV30-FA 2P 30A 30MASALE
NV30-FA 3P 5A 30MASALE
NV30-FA 3P 10A 30MASALE
NV30-FA 3P 10A 100-200V 30MASALE
NV30-FA 3P 15A 30MASALE
NV30-FA 3P 20A 30MASALE
NV30-FA 3P 30A 30MASALE
NV30-FA 3P 30A 100-200V 15MASALE
NV50-FA 2P 15A 15MASALE
NV50-FA 2P 20A 30MASALE
NV50-FA 3P 10A 15MASALE
NV50-FA 3P 50A 30MASALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
จำนวนขั้ว แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)

฿ 3,627.00

฿ 2,719.89

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --------

฿ 3,627.00

฿ 2,719.89

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF1.51.52AC100 ถึง 20053040

฿ 3,627.00

฿ 2,719.89

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --------

฿ 3,627.00

฿ 2,719.89

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.52AC100 ถึง 200103040

฿ 3,627.00

฿ 2,719.89

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.52AC100 ถึง 200151540

฿ 3,627.00

฿ 2,719.89

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.52AC100 ถึง 200153040

฿ 3,627.00

฿ 2,719.89

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.52AC100 ถึง 200203040

฿ 3,627.00

฿ 2,719.89

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.52AC100 ถึง 200303040

฿ 5,228.00

฿ 3,921.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF1.51.53AC100 ถึง 20053060

฿ 5,228.00

฿ 3,921.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.53AC100 ถึง 200103060

฿ 5,228.00

฿ 3,921.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 30AF2.52.53AC100-200103060

฿ 5,228.00

฿ 3,921.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.53AC100 ถึง 200153060

฿ 5,228.00

฿ 3,921.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน --------

฿ 5,228.00

฿ 3,921.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 30AF2.52.53AC100 ถึง 200303060

฿ 5,228.00

฿ 3,921.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 30AF2.52.53AC100-200301560

฿ 4,048.00

฿ 3,036.40

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF2.52.52AC100 ถึง 200151540

฿ 4,048.00

฿ 3,036.40

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF2.52.52AC100 ถึง 200203040

฿ 5,988.00

฿ 4,491.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน 50AF2.52.53AC100 ถึง 200101560

฿ 5,988.00

฿ 4,491.00

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 50AF2.52.53AC100 ถึง 200503060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง การยึด DIN / สกรู มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 72
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 73.5 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว