1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวหุ้มกันน้ำด้านหลังแบบทำมุมสำหรับคอนเนคเตอร์แบบกลม

ตัวหุ้มกันน้ำด้านหลังแบบทำมุมสำหรับคอนเนคเตอร์แบบกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 705.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือตัวหุ้มกันน้ำด้านหลังแบบทำมุมสำหรับคอนเนคเตอร์แบบกลม

รหัสสินค้า
CE-18BA-S-DSALE
CE-20BA-S-D
CE-22BA-S-DSALE
CE-28BA-S-DSALE
CE-32BA-S-D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ วัสดุ สี รุ่น และซีรี่ส์ที่ รุ่นที่รองรับการใช้งาน ขนาดของเปลือกหอย

฿ 705.67

฿ 478.23

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---ซีรีส์ CE01 / ซีรีส์ CE05 / ซีรีส์ D/MS (D190)18

฿ 810.14

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---ซีรีส์ CE01 / ซีรีส์ CE05 / ซีรีส์ D/MS (D190)20

฿ 881.27

฿ 538.46

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---ซีรีส์ CE01 / ซีรีส์ CE05 / ซีรีส์ D/MS (D190)22

฿ 1,066.84

฿ 538.75

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ---ซีรีส์ CE01 / ซีรีส์ CE05 / ซีรีส์ D/MS (D190)28

฿ 1,050.30

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 1 ชิ้น 3 วัน อื่นอลูมิเนียมอัลลอยด์สีดำซีรีส์ CE05 / ซีรีส์ D/MS (D190)32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอย (ชุบไตรวาเลนท์โครเมต) สี สีดำ