1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ชนิดแผงวงจร โครงเปลือย (ซีรีส์ NFM/MPS/RPS)

สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย ชนิดแผงวงจร โครงเปลือย (ซีรีส์ NFM/MPS/RPS)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 719.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชนิดแผงวงจร ขนาดกะทัดรัด เหมาะสำหรับใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟในตัว
[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด ประสิทธิภาพสูง อายุการใช้งานยาวนาน
· ชนิดซิงเกิ้ลเอาท์พุต: 20 ถึง 60W, ชนิดมัลติเอาท์พุต: 60W
· การเชื่อมต่อินพุต/เอาท์พุตเป็นแบบคอนเนคเตอร์

รหัสสินค้า
RPD-60B
RPS-60-5
RPS-60-12
RPS-60-24
RPT-60B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น)
(ก)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 1 สำหรับ 24 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 2 สำหรับ 12 V DC
(A)
พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า 3 สำหรับ 5 V DC
(A)
แรงดัน Output (หลายเท่านั้น) มัลติ เอาต์พุต 5/24 V DC
(A)
มัลติ เอาต์พุต 5/12 / -12 V DC
(A)

฿ 877.19

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน ------DC5V/24V3.5/1.5-

฿ 719.30

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน เดียว5 V DC10--10---

฿ 719.30

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน เดียว12 V DC5-5----

฿ 719.30

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน เดียว24 V DC2.52.5-----

฿ 916.67

SWITCHING POWER SUPPLY 1 ชิ้น 3 วัน ------DC5V/12V/-12V-4/2/0.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เปิด เฟรม ความจุ(W) 60 แรงดันขาเข้า AC/DC
รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต คอนเนคเตอร์ มาตรฐาน ตัวแทน CE / CUL / TUV ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 32
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 101.6 ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 50.8