พาวเวอร์ซัพพลาย 10 ถึง 96W อุปกรณ์แหล่งจ่าย รางปีกนก (DIN Rail) บางเฉียบ ซีรีส์ MDR

แบรนด์ :
MEAN WELL
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เหมาะสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย เสริมของ รีเลย์ และ เซนเซอร์ ภายใน แผงควบคุม
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเล็ก สูง 90 มม. และลึก 100 มม.
·ประเภท 10 W / 20 W มีความกว้าง 22.5 มม. ประหยัดพื้นที่
·ใช้กับราง DIN 35 มม.
·ขั้วต่อ ชนิดสกรู เพื่อให้เชื่อมต่อได้ง่าย
· กล่องเรซิ่น (10 ถึง 100 W)
คุณสมบัติ
· อินพุตแบบเต็มช่วงสากล: 85 to 264 V AC· อุปกรณ์ อุปกรณ์แหล่งจ่าย Class Ⅰ
· รางปีกนก (DIN Rail): TS-35/7.5 หรือ TS-35/15
· ระบายความร้อนด้วยการหมุนเวียนอากาศฟรี
· การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร/โอเวอร์โหลด/แรงดันไฟฟ้าเกิน
· PFC แบบฝัง ตัวและอุณหภูมิอื่นๆ การป้องกัน (MDR-100)
· Div 2 สถานที่อันตราย T4 (MDR-40/60)
· ไม่มี การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า ไฟฟ้า < 0.75 ถึง 1W
· เอาต์พุต สัญญาณ DC OK (MDR-10/20)
· หน้าสัมผัส รีเลย์ DC OK (MDR-40 ถึง 100)
· แรงดัน Output DC แบบปรับได้ (MDR-20 ถึง 100)
· LED ไฟบอกสถานะ สำหรับเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย