สวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย, เอาท์พุตพร้อมเคส DC 24V (ซีรีส์ RS / HRP) [HRP-100]

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
[คุณสมบัติ]
· ไม่มี การใช้พลังงาน โหลดไฟฟ้า ไฟฟ้า < 0.5 W (RS-15 to 75)
· ทั้งหมดใช้ ตัวเก็บประจุ ประจุด้วยไฟฟ้าที่มีอายุการใช้งานยาวนาน 105°C
· การป้องกัน: ไฟฟ้าลัดวงจร / โอเวอร์โหลด / แรงดันไฟเกิน / อุณหภูมิเกิน (อาร์เอส-15)
· ตรงตาม EMS EN50082-2/EN61000-6-2 เครื่องวัดระดับน้ำ อุตสาหกรรมหนัก (35 to 150W)
· ทนต่ออินพุตไฟกระชาก 300 V AC เป็นเวลา 5 วินาที
· อุณหภูมิใช้งาน สูงถึง 70°C
· ทนต่อการทดสอบการสั่นสะเทือน 5 G
· ขนาด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก
· อายุการใช้งานยาวนานและความน่าเชื่อถือสูง
· LED ไฟบอกสถานะ สำหรับเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย
· เหมาะสำหรับการใช้งานที่สำคัญ