1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องมือยึดสำหรับCable Ties/ เคเบิ้ลไทร์/สายรัดพลาสติก【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เครื่องมือยึดสำหรับCable Ties/ เคเบิ้ลไทร์/สายรัดพลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Taiwan KSS Inc. เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์เสริมงานสายไฟชั้นนำของโลก

[คุณสมบัติ]
• นี่เป็นเครื่องมือในการยึดเคเบิ้ลไทร์ที่ใช้รุ่นแผ่นเพลท
• เครื่องมือยึดสายไฟมีเทปกาวหรือสกรูสำหรับยึดแถบ

รหัสสินค้า
HC-100-100PACK
HC-101-100PACK
HC-101S-100PACK
HC-102-100PACK
HC-103-100PACK
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ขนาด แผ่นเพลท เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)
วิธีการแก้ไข

฿ 360.39

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 12.512.512.5-ด้วย เทปกาว

฿ 389.72

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 21.821.821.8-ด้วย เทปกาว

฿ 361.53

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 19.519.519.53.2ด้วย เทปกาว (ตะเข็บแบนเรียบ)

฿ 551.32

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 28.628.628.65.0ด้วย เทปกาว (ตะเข็บแบนเรียบ)

฿ 691.58

CABLE ACCESSORY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 29.229.229.25.0ด้วย เทปกาว (ตะเข็บแบนเรียบ)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน วัสดุ 66 ไนล่อน (UL94 V-2) สี ขาวโปร่งแสง
บันทึก วัสดุ ไนล่อน 66 (UL94V-2) ไม่รวมส่วน เทป ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -40 ถึง +85