(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
- นี่คือผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานการเชื่อมต่อกล้องขนาดเล็กพร้อมสายและคอนเนคเตอร์ SDR ที่ปลายทั้งสองด้าน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | คุณสมบัติ | สี (สายไฟ) | ทิศทางการดึง สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,848.19 ฿ 2,564.21 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 | แบบตรง | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | - | ||
฿ 5,357.29 ฿ 2,834.54 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | แบบตรง | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | - | ||
฿ 5,825.13 ฿ 3,074.50 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | แบบตรง | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | - | ||
฿ 6,796.04 ฿ 3,580.83 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | แบบตรง | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | - | ||
฿ 7,827.26 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 7 | แบบตรง | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | - | ||
฿ 9,367.56 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | แบบตรง | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | - | ||
฿ 10,754.57 ฿ 5,623.56 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | มุม ขวา | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | # 14- # 26 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 11,295.95 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 3 | มุม ขวา | สายไฟ มาตรฐาน / AWG28 | ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ | # 1- # 13 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 4,668.39 ฿ 2,438.30 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 0.5 | แบบตรง | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | - | ||
฿ 4,123.35 ฿ 2,161.05 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 1 | แบบตรง | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | - | ||
฿ 4,350.20 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 2 | แบบตรง | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | - | ||
฿ 4,789.94 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | แบบตรง | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | - | ||
฿ 5,342.69 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | แบบตรง | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | - | ||
฿ 7,405.49 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7 | แบบตรง | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | - | ||
฿ 6,744.31 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 10 | แบบตรง | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | - | ||
฿ 8,764.51 ฿ 3,476.88 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | มุม ขวา | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | # 14- # 26 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 16,266.67 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5 | มุม ขวา | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | # 14- # 26 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 8,867.14 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 3 | มุม ขวา | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | # 1- # 13 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 9,608.78 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 5 | มุม ขวา | สายไฟ แคบ / AWG28 | สีเทา | # 1- # 13 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 7,546.36 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 1 | แบบตรง | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | - | ||
฿ 9,792.18 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 2 | แบบตรง | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | - | ||
฿ 8,080.54 ฿ 4,251.98 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 3 | แบบตรง | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | - | ||
฿ 8,263.99 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | แบบตรง | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | - | ||
฿ 13,492.38 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 7 | แบบตรง | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | - | ||
฿ 13,799.96 ฿ 7,209.10 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | แบบตรง | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | - | ||
฿ 10,401.82 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 3 | มุม ขวา | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | # 14- # 26 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 11,496.32 ฿ 4,712.34 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | มุม ขวา | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | # 14- # 26 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 10,401.82 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 6 วัน | - | 3 | มุม ขวา | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | # 1- # 13 ขาพิน เส้นทิศทาง | ||
฿ 11,846.56 | CAMERALINK CABLES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | มุม ขวา | สายไฟ ประเภทหุ่นยนต์ / AWG28 | สีดำ | # 1- # 13 ขาพิน เส้นทิศทาง |
กำลังโหลด …
ชนิดของคอนเนคเตอร์ | SDR | รูปทรง สายไฟ | แบบกลม | จำนวนแกน | 26 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(A) | 0.5 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 30 | สี (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) | สีดำ |
วัสดุ (ส่วน คอนเนคเตอร์ ) | PVC | วัสดุ (สายไฟ) | PVC | ส่วนหน้าสัมผัส คอนเนคเตอร์ | ชุบทอง |
บันทึก | ชุดสายไฟ PoCL นั้นสอดคล้องกับ Camera-link ด้วย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง