(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· เหล่านี้เป็นคอนเนคเตอร์ชนิดสองชิ้นสำหรับเชื่อมต่อแผงวงจรกับสาย ซึ่งใช้สำหรับกำหนดค่าพินเฮดเดอร์และตัวเรือนซ็อกเก็ต
[คุณสมบัติ]
· สายไฟมีการขัดผิวสำเร็จและย้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ใช้งานได้อย่างยอดเยี่ยม และผลิตขึ้นสำหรับเครื่องย้ำแบบกึ่งอัตโนมัติ การต่อสายไฟจำนวนมาก และเครื่องย้ำแบบแมนนวล
· จับยึดอย่างแน่นหนาได้เนื่องจากมีร่องไกด์บนพื้นผิวของพินเฮดเดอร์แบบรวม และลิ่มที่ตัวเรือนของซ็อกเก็ตซึ่งมีโครงสร้างป้องกันการเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้อง/การใส่กลับด้าน
· โดยส่วนที่ยื่นออกมาจะล็อคเบาๆ ทั้งสองด้านของพินเฮดเดอร์และตัวเรือนของซ็อกเก็ต
· ส่วนขั้วต่อของตัวเรือนมีขั้นที่สามารถใช้งานด้วยปลายนิ้วได้ง่าย จึงดึงออกง่ายแม้จะมีขนาดเล็ก
รหัสสินค้า |
---|
IL-G-2P-S3L2-SA |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 46.67 ฿ 30.22 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | 1500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ดีบุกบนนิกเกิล | ดีบุกบนนิกเกิล |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | IL-G |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | สายเคเบิลกับแผงวงจร | วัสดุ ฉนวนไฟฟ้า | ไนล่อน 66 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน IL-G-2P-S3L2-SA ในชุด ซีรีส์ IL-G
รหัสสินค้า |
---|
IL-G-11P-S3L2-SA |
IL-G-12P-S3L2-SA |
IL-G-12P-S3T2-SA |
IL-G-2P-S3T2-SA |
IL-G-2P-S3T2-SA-1 |
IL-G-2S-S3C2-SA |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | ชนิดของคอนเนคเตอร์ | หน้าสัมผัส ส่วน การขัดเงา ติดต่อ | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หน้าสัมผัส การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 224.39 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 11 | 1500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ดีบุกบนนิกเกิล | ดีบุกบนนิกเกิล | |
฿ 55.18 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | 1500 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ดีบุกบนนิกเกิล | ดีบุกบนนิกเกิล | |
฿ 55.22 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | 1500 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ดีบุกบนนิกเกิล | ดีบุกบนนิกเกิล | ||
฿ 51.64 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | 1500 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ดีบุกบนนิกเกิล | ดีบุกบนนิกเกิล | ||
฿ 50.20 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 2 | - | - | แบบตรง | พินเฮดเดอร์ | ชนิดรูทะลุ | ทองบนนิกเกิล | ทองบนนิกเกิล | ||
฿ 28.40 | 10 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 2 | 1500 | - | แบบตรง | ตัวเรือนของซ็อกเก็ต | ชนิดมีสเต็ป | NA | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง