(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วย การออกแบบ กะทัดรัด การ ติดตั้งบน พื้น และผนังและการติดตั้งบน เหล็กฉากสำหรับยึด รางปีกนก (DIN Rail) จะอยู่ในแผงหรือในตัวเครื่องซึ่งไม่มี ความยืดหยุ่น กับตำแหน่งการติดตั้งมากนัก
[คุณสมบัติ]
·มีอินพุตแยกโฟโต้คัปเปิล 8 จุด (สอดคล้องกับเอาต์พุตซิงก์ปัจจุบัน / เอาต์พุตต้นทางปัจจุบัน) พร้อมความเร็วตอบสนอง 200 200sec รองรับเอาต์พุตซิงก์ / แหล่งจ่ายกระแสไฟ 12-24 V DCอินพุตคือการกำหนดค่าทั่วไป 8 จุด
·มี เอาต์พุต รีเลย์ ทั่วไปที่เป็นอิสระ (หน้า หน้าสัมผัส c) 8 จุด
·เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่เป็นอิสระจึงสามารถ อุปกรณ์รองรับท่อ พาวเวอร์ซัพพลาย ภายนอกที่แตกต่างกันสำหรับหน่วยจุดเดียว (หนึ่งจุด)
·พิกัด เอาต์พุต ได้รับการออกแบบให้มีความจุสูงสุด 6 A240 V AC, 5 A28 V DC สูงสุดต่อจุด
·เนื่องจาก USB (คอมพิวเตอร์) และอินเทอร์เฟซอินพุต / เอาต์พุต ถูกแยกออกจากกันโดย ข้อต่อ ภาพถ่ายและ รีเลย์ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดสัญญาณรบกวน
·คุณไม่สามารถเลือกสถานที่ติดตั้งกับ 188.0 (W) × 78.0 (D) x 30.5 (H) การออกแบบ
·การ อุปกรณ์สายไฟ ทำได้ง่ายด้วย ขั้ว คอนเนคเตอร์ เทอร์มินอล ( ชนิดสกรู)
· USB1.01 / USB มาตรฐาน USB2 สามารถถ่ายโอนความเร็วสูงที่ HighSpeed (480 mbps) ได้
·สามารถติดตั้งบน พื้น/ ผนัง / เพดาน ฯลฯ ด้วยการ สกรู แม่เหล็ก ขายาง ฯลฯกลไก รางปีกนก (DIN Rail)>
·ด้วยการใช้ ชุดขับมอเตอร์ สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล API-DIO (WDM) คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชัน Windows ได้เรายังมีโปรแกรมวินิจฉัยที่สามารถตรวจสอบการทำงานของฮาร์ดแวร์
·คุณสามารถสร้างแอปพลิเคชัน labview โดยใช้ไลบรารีพิเศษ VI-DAQ
·นอกเหนือจาก ส่วนประกอบ ที่สามารถ อุปกรณ์ควบคุม สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล ได้อย่างง่ายดายแล้วยังเป็น เครื่องมือ อุปกรณ์รองรับท่อ การพัฒนา ระบบ การวัด ที่ มีคอลเลกชัน ซอฟท์แวร์ (กราฟต่างๆ สวิตช์ หลอดไฟ ฯลฯ ) ที่เชี่ยวชาญสำหรับการใช้งานการวัดนอกจากนี้เนื่องจากการรวบรวมตัวอย่างที่ใช้งานได้จริง (การใช้งาน ) เช่นจอภาพดิจิทัลซึ่งสามารถยืนยันการแสดง Input/Output ได้จึงสามารถเริ่มการวัดด้วยคอมพิวเตอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้โปรแกรม
รหัสสินค้า |
---|
DIO-0808RN-USB |
DIO-1616HN-USB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อินพุตดิจิตอล (จุด) | เอาต์พุต ดิจิตอล (จุด) | แรงดันไฟฟ้า (อินพุต) | แรงดันไฟฟ้า (เอาต์พุต) | วงจรอินพุต / เอาต์พุต |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 22,473.23 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 8 | VDC12-24 | สูงสุด 240 V AC / 28 V DC | Photocoupler อินพุตฉนวนไฟฟ้า เอาต์พุต หน้าสัมผัส พาวเวอร์รีเลย์ | ||
฿ 28,935.74 | RELATION PC EXPANSION BOARD | 1 ชิ้น | 5 วัน | 16 | 16 | 0 ถึง 50 V DC | 0 ถึง 50 V DC | フォトカプラ絶縁入力/フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | สัญญาณ Input/Output ดิจิตอล | ต่อเชื่อมแบบบัส | USB | ขนาดภายนอก (L)(มิลลิเมตร) | 188 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดภายนอก (H)(มิลลิเมตร) | 78 | ฟังก์ชั่น | Input/Output |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง