FB Series ตู้ควบคุมชนิดเรซิ่น Ⅱ

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
- FB ซีรีย์ ส่วนควบคุมน้ำหนักเบา
- ค่าIPมาตรฐานระดับการป้องกันฝุ่นและน้ำโดยรอบ: IP65
- เส้นผ่าศูนย์กลาง 22 มม. สำหรับติดตั้งสวิตซ์และไฟแสดงสถานะ
- มาตรฐานควบคุม: IEC/EN60529, UL508, UL50, CSA C22.2 No. 14 และ CSA C22.2 No. 94
- อุณหภูมิโดยรอบ: -25 to +60°C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)
- ขนาด : 76 มม., 140 มม. และ200 มม.
- การใช้งาน: สำหรับใช้งานในร่มเท่านั้น
- มีชุดฝาครอบสีเหลืองสำหรับใช้เป็นตัวกดหยุดฉุกเฉิน
- สี: เบจอ่อน (Munsell 5Y7/1 หรือเทียบเท่า), เหลือง (Munsell 2.5Y8/10 หรือเทียบเท่า), สีพื้นจากกล่องหุ้ม: ดำ (Munsell N1.5 หรือเทียบเท่า)