1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบอลูมิเนียมแบบคลิป ชนิด COA

ฝาครอบอลูมิเนียมแบบคลิป ชนิด COA
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 468.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฝาครอบอลูมิเนียมแบบคลิป ชนิด COA
[คุณสมบัติ]
· นี่คือฝาปิดอลูมิเนียมแบบคลิป ALC (ถอดออกได้ในขั้นตอนเดียว)
· เคลือบอโนไดซ์สีเงินอลูมิเนียมคุณภาพดี
· การเปลี่ยนฝาครอบเรซิ่นมาตรฐานจะช่วยให้คุณสามารถยกระดับคุณภาพได้
[การใช้งาน]
· สามารถใช้เป็นอะไหล่เมื่อสูญหายหรือเสียหาย สำหรับการเปลี่ยนแปลงภาพ ฯลฯ

รหัสสินค้า
COA-90
COA-110
COA-150
COA-170
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรุ่น/ การใช้งาน รุ่นที่รองรับการใช้งาน

฿ 468.24

COA ALUMINUM CLIP ON COVER 1 ชิ้น 4 วัน 10ALC12-9-6 / ALC16-9-6 / ALC25-9-6

฿ 479.12

COA ALUMINUM CLIP ON COVER 1 ชิ้น 4 วัน 10ALC14-11-6 / ALC20-11-6

฿ 519.39

COA ALUMINUM CLIP ON COVER 1 ชิ้น 4 วัน 10ALC18-15-9 / ALC18-15-6 / ALC26-15-9 / ALC26-15-6

฿ 562.58

COA ALUMINUM CLIP ON COVER 1 ชิ้น 3 วัน 10ALC20-17-9 / ALC20-17-6 / ALC28-17-9 / ALC28-17-6

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ฝาครอบเคส กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว alumite สีเงิน วัสดุ อลูมิเนียม + POM
บันทึก สำหรับการใช้เป็นอะไหล่ สามารถใช้สำหรับการเปลี่ยนภาพได้