(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้สปริงล็อคเทอร์มินอลที่พัฒนาขึ้นมาใหม่
[คุณสมบัติ]
· เป็นแบบสปริงล็อค จึงไม่ต้องขันสกรู ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง
· เชื่อมคอนเนคเตอร์เข้ากับเทอร์มินอลบล็อคแบบ 1-ต่อ-1 ใช้ต่อกับคอนเนคเตอร์ได้หลากหลายชนิด
· มีสองแบบให้เลือก: ซีรีส์ PCX ที่สามารถยึดกับรางได้ในแนวนอน และซีรีส์ PCXV ที่ประหยัดพื้นที่ได้มากกว่าโดยยึดในแนวตั้ง
· ล็อคกับราง IEC35 มม. ได้โดยไม่ต้องใช้ตัวยึด
· สามารถเปิดและปิดสปริงสำหรับเข้าสายได้ด้วยปุ่ม และใช้ไขควงหัวแบนหรือหัวแฉกในการใช้งานสปริงสำหรับเข้าสายได้
รหัสสินค้า |
---|
PCX-1H20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) | คุณสมบัติ | ประเภทป้ายชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,021.17 ฿ 546.63 | TERMINAL INTERFACE TERMINAL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 20 | 49.5 | 47.3 | Hirose Electric | ร่องลิ่ม: 1 แห่ง | หมายเลขซีเรียล A / B |
กำลังโหลด …
ที่ แคลมป์ยึด เทอร์มินอลบล็อค | สปริง | วิธีการติดตั้ง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง | พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ที่รองรับ | อุปกรณ์สำหรับ อุปกรณ์ควบคุม | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 46.8 | วิธีการ อุปกรณ์สายไฟ | สปริงล็อคเทอร์มินอล |
สายไฟ(ม.) | ไม่มี |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PCX-1H20 ในชุด อินเตอร์เฟซ (คอนเนคเตอร์เทอร์มินอลบล็อค) ซีรีส์ PCX
รหัสสินค้า |
---|
PCX-1H20-M |
PCX-1H26 |
PCX-1H26-M |
PCX-1H34 |
PCX-1H34-M |
PCX-1H40 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | คอนเนคเตอร์ | จำนวนขั้ว (ขั้ว) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ผู้ผลิต คอนเนคเตอร์ การนำไปใช้งาน (ด้าน คอนเนคเตอร์ ) | คุณสมบัติ | ประเภทป้ายชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 924.77 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 20 | 49.5 | 47.3 | Hirose Electric | ร่องลิ่ม: 1 แห่ง | หมายเลขซีเรียลตัวเลข | |
฿ 1,000.36 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ขั้วต่อชนิด MIL | 26 | 57 | 47.3 | Hirose Electric | ร่องลิ่ม: 1 แห่ง | หมายเลขซีเรียล A / B | ||
฿ 1,000.36 | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | ขั้วต่อชนิด MIL | 26 | 57 | 47.3 | Hirose Electric | ร่องลิ่ม: 1 แห่ง | หมายเลขซีเรียลตัวเลข | ||
฿ 1,285.50 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 34 | 67.5 | 47.3 | Hirose Electric | ร่องลิ่ม: 1 แห่ง | หมายเลขซีเรียล A / B | ||
฿ 1,358.67 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 34 | 67.5 | 47.3 | Hirose Electric | ร่องลิ่ม: 1 แห่ง | หมายเลขซีเรียลตัวเลข | ||
฿ 1,440.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ขั้วต่อชนิด MIL | 40 | 75 | 47.3 | Hirose Electric | ร่องลิ่ม: 1 แห่ง | หมายเลขซีเรียล A / B |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง