0U PDU (แบบ ป้องกันหลุด)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
PDU แบบหลายช่องสีดำที่ติดได้ในแนวตั้งของชั้นวาง 19 นิ้ว
[คุณสมบัติ]
· ชุด พาวเวอร์ซัพพลาย เต้ารับ ป้องกันหลุด 15 A
· ติดตั้งรางสไลด์และ เหล็กฉากสำหรับยึด ทั้งสองด้าน
· สามารถกำหนด ระยะพิทช์ติดตั้ง คลองเลื่อย อย่างอิสระด้วย เฟรม อุปกรณ์ติดตั้งตู้ แร็ค
· เทอร์มินอลบล็อค ต่อสำหรับเชื่อมต่อ สายไฟ ถูกหุ้มด้วยฝาครอบโปร่งใสซึ่งแสดง สถานะ การเชื่อมต่อสายไฟ ได้อย่างรวดเร็ว
· ประเภทอินพุต 30 A (HA7181 และ HA7241) มีวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย 2 วงจรใน 1 ยูนิต และแต่ละวงจรมี เบรกเกอร์ นิรภัย
[การใช้งาน]
· สามารถติดในแนวตั้งของชั้นวาง 19 นิ้วได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับ พาวเวอร์ซัพพลาย เช่น เซิร์ฟเวอร์และ UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ)
สเปค ของ 0U PDU เต้ารับ อากาศแบบ ป้องกันหลุด

ลักษณะภายนอก ของ HA7120
- ชนิดของสายดิน ด์ที่ 2P / 20 A / 125 V
- ขดลวด บังคับ: VCT 3.5 มม², 5.5 มม²
- วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: ประเภท หางปลา
- หางปลา รองรับการใช้งาน: R3.5-5, R5.5-5
- หน่วยน้ำหนัก: 1,000 g
- ประเภท รางสไลด์
- 12 เต้ารับ

ลักษณะภายนอก ของ HA7122
- ชนิดของสายดิน ด์ที่ 2P / 20 A / 125 V
- ขดลวด บังคับ: VCT 3.5 มม², 5.5 มม²
- วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: ประเภท หางปลา
- หางปลา รองรับการใช้งาน: R3.5-5, R5.5-5
- หน่วยน้ำหนัก: 1,200 g
- ประเภท รางสไลด์
- พร้อม เบรกเกอร์ ป้องกันกระแสไฟเกิน 20A × 1 ชิ้น
- 12 เต้ารับ

ลักษณะภายนอก ของ HA7180
- ชนิดของสายดิน ด์ที่ 2P / 20 A / 125 V
- ขดลวด บังคับ: VCT 3.5 มม², 5.5 มม²
- วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: ประเภท หางปลา
- หางปลา รองรับการใช้งาน: R3.5-5, R5.5-5
- หน่วยน้ำหนัก: 1,300 g
- ประเภท รางสไลด์
- 18 เต้ารับ

ลักษณะภายนอก ของ HA7181
- ชนิดของสายดิน ด์ที่ 2P / 30 A / 125 V
- ขดลวด บังคับ: VCT 5.5 mm²
- วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: ประเภท หางปลา
- หางปลา รองรับการใช้งาน: R5.5-5
- หน่วยน้ำหนัก: 1,740 g
- ประเภท รางสไลด์
- พร้อมเบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟเกิน 15A × 2 ชิ้น
- 18 เต้ารับ
- ผลิตภัณฑ์ นี้มีวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย 2 วงจรใน 1 ยูนิต และ เบรกเกอร์ นิรภัย 15 A พร้อม ฟังก์ชั่น ป้องกันสายไฟที่ตรวจจับและตัด กระแสไฟฟ้า ทันทีเมื่อมีกระแสเกินเนื่องจากการโอเวอร์โหลดหรือไฟฟ้าลัดวงจรในแต่ละวงจร

ลักษณะภายนอก ของ HA7182
- ชนิดของสายดิน ด์ที่ 2P / 20 A / 125 V
- ขดลวด บังคับ: VCT 3.5 มม², 5.5 มม²
- วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: ประเภท หางปลา
- หางปลา รองรับการใช้งาน: R3.5-5, R5.5-5
- หน่วยน้ำหนัก: 1,500 g
- ประเภท รางสไลด์
- พร้อม เบรกเกอร์ ป้องกันกระแสไฟเกิน 20A × 1 ชิ้น
- 18 เต้ารับ

ลักษณะภายนอก ของ HA7241
- ชนิดของสายดิน ด์ที่ 2P / 30 A / 125 V
- ขดลวด บังคับ: VCT 5.5 mm²
- วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ: ประเภท หางปลา
- หางปลา รองรับการใช้งาน: R5.5-5
- หน่วยน้ำหนัก: 2,160 g
- ประเภท รางสไลด์
- พร้อมเบรกเกอร์ป้องกันกระแสไฟเกิน 15A × 2 ชิ้น
- 24 เต้ารับ
- ผลิตภัณฑ์ นี้มีวงจร พาวเวอร์ซัพพลาย 2 วงจรใน 1 ยูนิต และ เบรกเกอร์ นิรภัย 15 A พร้อม ฟังก์ชั่น ป้องกันสายไฟที่ตรวจจับและตัด กระแสไฟฟ้า ทันทีเมื่อมีกระแสเกินเนื่องจากการโอเวอร์โหลดหรือไฟฟ้าลัดวงจรในแต่ละวงจร
ดรออิ้งบอกขนาด ของ HA7120
(หน่วย: มิลลิเมตร)

ดรออิ้งบอกขนาด 1 ของ HA7120
- 1. วัสดุ ตัวเครื่อง: อะลูมิเนียม
- 2. ฝาครอบ: เรซิ่น ABS
- 3. ที่ครอบ ใบมีดลบคม โฮลเดอร์: เรซิ่น UF
- 4. ฝาครอบเทอร์มินอล: เรซิ่นโพลิคาร์บอเนต

ดรออิ้งบอกขนาด 2 ของ HA7120
| รหัสสินค้า | หมายเลขการออกแบบ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | ทำ | จำนวนสมาชิก |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R6001-1401 | เหล็กยึด | SPCC เสื้อ = 1.6 | Ep-fe / cu+nib 3 | 1 |
| 2 | R6001-1501 | น๊อตตัวเมีย แบน | SPCC t = 2.0 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 |
| 3 | Y111605A | หัว P ดูเหมือน สกรูเครื่องจักร | SWCH M4 × 6.3 | ไตรวาเลนท์โครเมต | 1 |

รายละเอียดโครงสร้างของ HA7120

ประเภท ป้องกันหลุด
ข้อควรระวัง
- * ผลิตภัณฑ์ นี้มีไว้สำหรับอุปกรณ์ (ผลิตภัณฑ์ ใช้โดยผสมผสานเข้ากับอุปกรณ์) กรุณาอย่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากอุปกรณ์
- * โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น