(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์กดหยุดฉุกเฉินที่สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับAS-อินเตอร์เฟซความปลอดภัยในที่ทำงาน ช่วยประหยัดเวลาในการเชื่อมต่อสายไฟสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย มาพร้อมฟังก์ชั่นความปลอดภัยของอุปกรณ์ Slave
[คุณสมบัติ]
· สอดคล้องตามมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งาน IEC61508SIL3 และ มาตรฐานความปลอดภัยของ เครื่องจักร EN954-1cat.4
· ลดการเชื่อมต่อสายไฟและพื้นที่ที่จำเป็นสำหรับอุปกรณ์ความปลอดภัย ลดเวลาและต้นทุนงานซ่อมบำรุง
· ใช้ฟังก์ชั่น Slave มาตรฐาน AS-interface ที่สามารถตรวจสอบได้โดยอุปกรณ์ AS-interface Master
· รูปแบบที่หลากหลาย (1) มีตัวเลือก 1-IN (ชนิดไม่เรืองแสง ) และ 1-IN/1-OUT (ชนิดไม่เรืองแสง ) (2) มีตัวเลือกรูติดตั้ง ø16 XA Series / ø22 XW Series รวมถึง FB Series ของกล่องควบคุมพลาสติกที่ติดตั้งพร้อม XW Series (3) มีตัวเลือก XA Series ในปุ่มรุ่น ø29 (ปานกลาง) / ø40 (ใหญ่); XW Series มีในปุ่ม ø40 (ใหญ่) / ø60 (ใหญ่เป็นพิเศษ) (4) มีตัวเลือกขั้วต่อหน้าสัมผัส: คอนเนคเตอร์ IDC สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟอย่างีประสิทธิภาพสำหรับสวิตช์หลายตัว คอนเนคเตอร์หางปลา หรือคอนเนคเตอร์ M12
· มีปุ่มสีแดงให้เลือก 2 ประเภท
· สีแดง (R): รหัส Munsell 5R4 / 12 (โดยประมาณ)
· สีแดงสด (RH): รหัส Munsell 7.5R4.5 / 14
รหัสสินค้า |
---|
XA1E-BV3Z10C1R |
XA1E-BV4Z10C1R |
XA1E-LV3Z114C1R |
XW1E-BV4Z10C1R |
XW1E-BV4Z10C2R |
XW1E-LV4Z114C1R |
XW1E-LV4Z114C2R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรงเทอร์มินอล | รูติดตั้ง | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ปุ่ม | คุณสมบัติ | แผ่นป้ายชื่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,503.34 ฿ 3,902.65 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | [อื่น ๆ] ขั้วต่อ | φ 16.2 | 29.6 | 31.1 | 65.6 | คอนเนคเตอร์ IDC | ขนาดกลาง | การกำหนดค่า I/O: 1-IN | NA | ||
฿ 6,710.00 ฿ 4,026.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | [อื่น ๆ] ขั้วต่อ | φ 16.2 | 40 | 40 | 65.6 | คอนเนคเตอร์ IDC | ใหญ่ | การกำหนดค่า I/O: 1-IN | NA | ||
฿ 6,920.00 ฿ 4,152.69 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | [อื่น ๆ] ขั้วต่อ | φ 16.2 | 29.6 | 31.1 | 65.6 | คอนเนคเตอร์ IDC | ขนาดกลาง | การกำหนดค่า I/O: 1-IN/1-OUT | มีจำหน่าย | ||
฿ 6,580.00 ฿ 3,948.66 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | [อื่น ๆ] ขั้วต่อ | φ22.3 | 40 | 40 | 86.2 | คอนเนคเตอร์ IDC | ใหญ่ | การกำหนดค่า I/O: 1-IN | NA | ||
฿ 6,580.00 ฿ 3,948.66 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | เทอร์มินอล แทรก | φ22.3 | 40 | 40 | 86.2 | คอนเนคเตอร์ย้ำ | ใหญ่ | การกำหนดค่า I/O: 1-IN | NA | ||
฿ 7,416.67 ฿ 4,450.74 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | [อื่น ๆ] ขั้วต่อ | φ22.3 | 40 | 40 | 86.2 | คอนเนคเตอร์ IDC | ใหญ่ | การกำหนดค่า I/O: 1-IN/1-OUT | มีจำหน่าย | ||
฿ 7,416.67 ฿ 4,450.74 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | เทอร์มินอล แทรก | φ22.3 | 40 | 40 | 86.2 | คอนเนคเตอร์ย้ำ | ใหญ่ | การกำหนดค่า I/O: 1-IN/1-OUT | มีจำหน่าย |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบกลม | แผ่นป้ายชื่อ | NA | สีของปุ่ม | สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65/20 | มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / CUL | บันทึก | โครงสร้างในการป้องกัน: ส่วนทำงาน IP65 / ขั้วต่อ IP20 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง