(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โครงสร้างที่ยืดหยุ่นมีความทนทานต่อน้ำและฝุ่น ซีเล็คเตอร์สวิตช์ เหมาะสำหรับยานพาหนะเฉพาะทางและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงอื่นๆ
[คุณสมบัติ]
· แยกทรายและฝุ่นละอองออกจากกัน
· การควบคุมที่แม่นยำภายใต้สภาวะโหลดสูง
· ใช้เทอร์มินอลบัดกรี แท็บ #187
· มีจำหน่ายสวิตช์ปุ่มกด สวิตช์แบบเลือกค่า และ ช่องเสียบเทอร์มินอลหัวสกรูแบบเฉพาะมากมาย
· โครงสร้างการป้องกันระดับ IP66 (IEC60529)
รหัสสินค้า |
---|
MW1S-2L2 |
MW1S-2Y2 |
MW1S-3L2 |
MW1S-3Y2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนรอยบาก | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | มุม รอยบาก (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,855.00 ฿ 1,309.44 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | ชนิดมีก้านโยก | 90 | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,113.19 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ทรงลูกศร | 90 | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,309.44 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | ชนิดมีก้านโยก | 55 | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,113.19 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ทรงลูกศร | 55 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | φ22.3 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | การกำหนดชนิดหน้าสัมผัส (ลิ่มล็อค ตัวเลือก) | 2c | แบบมีกุญแจ | NA |
ระงับ/กลับ | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP66 | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 32 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 32 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 67.4 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | หน้าสัมผัส | เงิน | บันทึก | โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับตำแหน่งน็อตช์ / การทำงานของหน้าสัมผัส ฯลฯ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง