(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ชุดวงจรมาตรฐาน 25 ชุด
· รวมแคมที่มีบล็อคหน้าสัมผัสซ้อนกันเพื่อรองรับการกำหนดค่าหน้าสัมผัสได้ทุกรูปแบบ
· มือจับแบบเปลี่ยนได้ 4 ชนิด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนรอยบาก | ระงับ/กลับ | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | สเปค | รูปทรง ส่วนปฏิบัติการ | มุม รอยบาก (°C) | คุณสมบัติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 130 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ P | 45 | หมายเลขวงจร: C1017 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 130 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ F | 90 | หมายเลขวงจร: C1001 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 130 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ P | 90 | หมายเลขวงจร: C1001 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 130 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ P | 90 | หมายเลขวงจร: C1002 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 110 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ S | 90 | หมายเลขวงจร: C1001 | ||
฿ 4,240.00 ฿ 2,993.02 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 110 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 90 | หมายเลขวงจร: C1001 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 110 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 90 | หมายเลขวงจร: C1002 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 110 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 90 | หมายเลขวงจร: C1013 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 130 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ P | 45 | หมายเลขวงจร: C1016 | ||
฿ 4,240.00 ฿ 2,993.02 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 110 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ S | 45 | หมายเลขวงจร: C1005 | ||
฿ 4,240.00 ฿ 2,993.02 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 110 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C1005 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 110 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C1016 | ||
฿ 4,240.00 ฿ 2,993.02 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 130 | ชนิดสปริงกลับ | มือจับ P | 45 | หมายเลขวงจร: C1008 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 130 | ชนิดสปริงกลับ | มือจับ P | 45 | หมายเลขวงจร: C1010 | ||
฿ 4,240.00 ฿ 2,993.02 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 110 | ชนิดสปริงกลับ | มือจับ S | 45 | หมายเลขวงจร: C1008 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 110 | ชนิดสปริงกลับ | มือจับ S | 45 | หมายเลขวงจร: C1010 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 110 | ชนิดสปริงกลับ | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C1008 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 110 | ชนิดสปริงกลับ | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C1010 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ P | 90 | หมายเลขวงจร: C2001 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 90 | หมายเลขวงจร: C2001 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ P | 45 | หมายเลขวงจร: C2004 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ S | 45 | หมายเลขวงจร: C2004 | ||
฿ 4,840.00 ฿ 3,416.56 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C2004 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 122 | ชนิดสปริงกลับ | มือจับ P | 45 | หมายเลขวงจร: C2006 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | [กลับ] ทั้งสองกลับ | 122 | ชนิดสปริงกลับ | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C2006 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ F | 45 | หมายเลขวงจร: C2008 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ P | 45 | หมายเลขวงจร: C2008 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ S | 45 | หมายเลขวงจร: C2008 | ||
฿ 4,840.00 ฿ 3,416.56 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 122 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C2008 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 134 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ S | 90 | หมายเลขวงจร: C3001 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 2 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 134 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 90 | หมายเลขวงจร: C3001 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 134 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ S | 45 | หมายเลขวงจร: C3005 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 3 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 134 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C3005 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 134 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 90 | หมายเลขวงจร: C3008 | ||
฿ 5,307.00 ฿ 3,745.68 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 5 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 134 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 30 | หมายเลขวงจร: C3016 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 6 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 134 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 30 | หมายเลขวงจร: C3013 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 6 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 134 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C3004 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | 4 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 146 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 90 | หมายเลขวงจร: C4007 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 8 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 146 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ S | 45 | หมายเลขวงจร: C4002 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 8 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 146 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 45 | หมายเลขวงจร: C4002 | ||
฿ 100.00 | DISPLAY TIMER CALENDER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [อื่น ๆ] 12 | หยุดแต่ละ ตำแหน่ง | 170 | ชนิดหยุดแต่ละตำแหน่ง | มือจับ Y | 30 | หมายเลขวงจร: C6002 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ตัวเลือกข้อมูล | รูปทรง | ประเภทวงกลม | รูติดตั้ง | M30 |
---|---|---|---|---|---|
เรืองแสง | NA | แบบมีกุญแจ | NA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 61 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 49 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 |
หน้าสัมผัส | เงิน | วิธีลบ ล็อค | NA | หมายเหตุพิเศษ | จำเป็นต้องอ้างอิงจากแคตตาล็อก (หมายเลขวงจร) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง