1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-7111 ซีรี่ส์

F-7111 ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 176.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

250 V, 10 A. รุ่น รีเลย์ แนวนอน แบบ ขันเกลียวมีให้เลือกมากมายตั้งแต่ 1 ถึง 10 พินผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
F-7111-1P
F-7111-2P
F-7111-3P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนขั้ว
(P)

฿ 176.00

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 12 วัน 101

฿ 241.39

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 19 วัน 102

฿ 387.61

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 12 วัน 103

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน ⌀ 6.4 × 30 มม./6.35 × 30 มม./6.35 × 31.8 มม. ชนิดการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม โดยตรง พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) ฟีนอล (UL94V-0)
ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล เทอร์มินอล ขัน สกรู (M3) ชนิด ประเภทแนวนอน สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ
หมายเหตุพิเศษ สกรูติดตั้ง:M4