1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
F-200-N

FUSE HOLDER

F-200-N
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 101.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

250 V, 10 A F-200-N เป็นแบบติดตั้งฝาปิดได้สำหรับใช้กับ pcbsUL, C- มาตรฐาน UL>ผลิตภัณฑ์ ปลอดภัยผลิตในญี่ปุ่น

รหัสสินค้า
F-200-N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 101.19

FUSE HOLDER 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดที่ รองรับการใช้งาน ⌀ 6.4 × 30 มม./6.35 × 30 มม./6.35 × 31.8 มม. ชนิดการติดตั้ง อุปกรณ์เสริม สำหรับ แผ่นวงจร พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 10
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 250 ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า(V) DC500 จำนวนขั้ว(P) 1
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน หลัก ( ตัวเครื่อง หลัก) ฟีนอล (UL94V-0) ข้อต่อโลหะ เทอร์มินอล เทอร์มินอล PC ชนิด ประเภทแนวนอน
สีหลัก ตัวเครื่อง สีดำ การได้รับการอนุมัติ มาตรฐาน UL / C-UL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน F-200-N ในชุด F-200-N