F-130

แบรนด์ :
SATOPARTS
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
F-130 เป็นตัว กระบอกฟิวส์ ประเภทโครงสร้างป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL, CSAผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติ
● ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตชนิด● มันเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับ มาตรฐาน UL, CSA มาตรฐาน
สเปค
● แรงดันไฟฟ้าวงจร (V): 250● วงจร กระแสไฟฟ้า (A): 10
● ยาว x กว้าง (มม.): 53 x 20.8
● SPQ (ชิ้น): 25
● ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 500 V DC, 100MΩหรือมากกว่า
● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 2000 V AC (1 นาที)
● สายยาง ฟิวส์ ใช้งานได้: 6.4 x 30 / 6.35 x 30 / 6.35 x 31.8 มม
● ตะกั่วบัดกรี dual ขั้วต่อสายแบบ Tab 187 tab (t0.5)
วัสดุ
● ตัวเครื่อง หลัก: ฟีนอล (UL94V-0)● ลูกบิด: P.B.T (UL94V-0)