F-120-B

แบรนด์ :
SATOPARTS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    F-120-B เป็นตัว กระบอกฟิวส์ ประเภทโครงสร้างป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน UL, CSAผลิตภัณฑ์

    คุณสมบัติ

    ● ป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตชนิด
    ● มันเป็น ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับ มาตรฐาน UL, CSA มาตรฐาน

    สเปค

    ● แรงดันไฟฟ้าวงจร (V): 250
    ● วงจร กระแสไฟฟ้า (A): 10
    ● ยาว x กว้าง (มม.): 51 x 20.8
    ● SPQ (ชิ้น): 25
    ● ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 500 V DC, 100MΩหรือมากกว่า
    ● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 2000 V AC (1 นาที) 
    ● สายยาง ฟิวส์ ใช้งานได้: 6.4 x 30 / 6.35 x 30 / 6.35 x 31.8 มม 
    ● ตะกั่วบัดกรี dual ขั้วต่อสายแบบ Tab 187 tab (t0.5)

    วัสดุ

    ● ตัวเครื่อง หลัก: ฟีนอล (UL94V-0) 
    ● ลูกบิด: P.B.T (UL94V-0)