ซีรีส์ C-4-S

แบรนด์ :
SATOPARTS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    ·รูปแบบสีที่หลากหลาย คลิป เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจสอบความต่อเนื่อง ฯลฯ ซีรีส์ C-4-S
    · 30 V-3A, ผลิตภัณฑ์

    คุณสมบัติ

    ● ต่อกับปลาย สายไฟ และใช้เพื่อทำสาย สายนำไฟฟ้า

    การใช้

    ● ทดสอบการเดินสายชั่วคราวรุ่นสื่อการสอนเป็นต้น
    ● ยืนยันพลัง (ต่อเนื่อง) ฯลฯ

    สเปค

    ● ให้คะแนน (A): 3
    ● ความยาวทั้งหมด (มม.): 34
    ● เส้นผ่าศูนย์กลาง ตัวเครื่อง (มม.): 10
    ● มิติ รู (มม.): 2.5
    ● จำนวนต่อถุง (ชิ้น): 5
    ● SPQ (ถุง): 20
    ● ความต้านทานแรงดันไฟฟ้า: 500 V AC (1 นาที)
    ● พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V): 30
    ● ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า: 500 V DC, 100MΩหรือมากกว่า

    วัสดุ

    ● ปก: ไวนิล คลอไรด์ (พีวีซี)
    ● คลิป ตัวเครื่อง: ทองเหลือง