ไฟ ไฟแสดงสถานะ LED DO8 series

แบรนด์ :
SAKAZUME ELECTRIC
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เชื่อมต่อโดยตรงกับ พาวเวอร์ซัพพลาย 100 V AC หรือ 200 Vการสร้างความร้อนต่ำอายุการใช้งานยาวนานและ ระบบไฟส่องสว่าง ความสว่างสูง
ลักษณะภายนอก ของผลิตภัณฑ์

DO8 ซีรีส์
- 1. แรงดันไฟฟ้าคู่ (ใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้าสากล) 100 V AC: (100 V AC ถึง 120 V AC±10%)
- 2. การสร้างความร้อนต่ำ อายุการ อายุการใช้งาน และ ระบบไฟส่องสว่าง ความสว่างสูง เป็นพิเศษ
- 3. ปล่อย 5 สีที่แตกต่างกัน; แดง เขียว ส้ม น้ำเงิน ขาว
200 V AC: (200 V AC ถึง 230 V AC±10%)
ประสิทธิภาพไฟฟ้า
ระหว่างส่วนที่มีชีวิตกับ สายดิน- ความคงทนไดอิเล็กทริก: ไม่มีความผิดปกติกับ 2 kV เป็นเวลา 1 นาที
- ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ด้วย โอห์มมิเตอร์ 500 V: 100 MΩหรือมากกว่า