(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เหมาะสำหรับวงจรความปลอดภัยของสวิตช์ความปลอดภัย หรือ สวิตช์ปุ่มกดหยุดฉุกเฉิน ติดตั้งบนเครื่องจักรที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย CE
ชนิด | อื่น ๆ | ชนิด | โมดูลรีเลย์นิรภัย | สเปค | ขนาดเล็ก |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ส่วนเทอร์มินอล: ชนิดเทอร์มินอลปลั๊กอินแบบยึดอยู่กับที่ | วงจรความปลอดภัย เอาต์พุต | 2NO | ช่องทางการติดต่อเสริม | NA |
Output ทรานซิสเตอร์ | 4NO | หมวดหมู่ที่ใช้งานได้ (EN954-1 / EN ISO 13849-1) | 4 | แรงดันไฟเลี้ยง | AC/DC24V |
โครงสร้างในการป้องกัน | ส่วนเทอร์มินอล: IP20/เคสยูนิตหลัก: IP40 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HR1S-ATE5110 ในชุด HR1S โมดูล รีเลย์ ความปลอดภัยประเภท HR1S
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง