(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขนาดเล็ก วางตำแหน่งระหว่างติดตั้งง่าย ใช้งานร่วมกับโมดูลรีเลย์เพื่อความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพื่อรองรับมาตรฐานสูงถึงหมวด 4 (EN954-1)
รหัสสินค้า |
---|
HS7A-DMC5902 |
HS7A-DMC5905 |
HS7A-DMC5912 |
HS7A-DMC5915 |
HS7A-DMC7902 |
HS7A-DMC7905 |
HS7A-DMC79010 |
HS7A-DMC7912 |
HS7A-DMC7915 |
HS7A-DMC79110 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิมพ์ | โคมไฟ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | ความยาว สายไฟ (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,883.34 ฿ 2,740.86 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | NA | 1NC+1NO | 2 | ||
฿ 4,228.34 ฿ 2,137.85 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | NA | 1NC+1NO | 5 | ||
฿ 4,151.67 ฿ 2,930.25 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | 98 วัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | LED | 1NC+1NO | 2 | ||
฿ 4,511.67 ฿ 2,279.75 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | LED | 1NC+1NO | 5 | ||
฿ 3,883.34 ฿ 2,329.62 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | NA | 2NO | 2 | ||
฿ 4,228.34 ฿ 2,137.85 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | NA | 2NO | 5 | ||
฿ 4,366.67 ฿ 2,427.87 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | NA | 2NO | 10 | ||
฿ 4,151.67 ฿ 2,307.91 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | LED | 2NO | 2 | ||
฿ 5,116.67 ฿ 2,507.68 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | สวิทช์ด้านความปลอดภัย | LED | 2NO | 5 | ||
฿ 5,085.00 ฿ 3,589.50 | SWITCH UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | LED | 2NO | 10 |
กำลังโหลด …
สีหลัก ตัวเครื่อง | สีแดง | โครงสร้างในการป้องกัน (IP) | IP67 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง